Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Sprühstelle gründlich reinigen und entfetten (VCM 20). Dose vor Gebrauch gut schütteln. Dünn und gleichmäßig aufsprühen. Eine dickere Schichtstärke erhöht den Korrosionsschutz.
Eigenschaften
VPG 70 FD
Wert
Prüfverfahren
Farbe
transparent
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
70 °C
Basis
fettartiger Korrosionsschutz
Dichte
0,79 g/cm³
DIN 51 757
Fettbasis
TechnikTipps
Was bedeutet „H1 registriert“?
Diese Betriebsstoffe sind für die Lebensmittelindustrie zugelassen. H1 bedeutet konkret, dass ein gelegentlicher, technisch nicht vermeidbarer Kontakt (10 ppm) mit Lebensmitteln zulässig ist.
Downloads
Hier können Sie sich das Datenblatt zum Produkt als PDF herunterladen.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen