Elettrodi in rame
A causa della sensibilità al calore dei materiali in rame, gli utensili da taglio utilizzati in modo scorretto possono determinare distorsioni e taglienti di riporto sull’utensile. Per evitare questo, sono necessarie frese con una geometria dedicata. La corretta affilatura assicura inoltre una formazione controllata dei trucioli e quindi risultati ottimali.
Eventuali problemi durante la lavorazione:
- Fresatura di contorni complessi e in filigrana
- Necessità di piccoli raggi e spallamenti profondi
- Precisione e qualità di superficie ai massimi livelli
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_MAC_Erodierkupfer-Elektrode-Bohrbild_MS.jpg)
Rame – Requisiti specifici per gli utensili da taglio
Quando si lavorano materiali in rame, degli utensili da taglio precisi sono fondamentali per ottenere risultati perfetti. Diametro, raggio, gambo e concentricità devono essere rettificati con tolleranze precise nell’ordine di micron.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_VAR_WZF27896_INM.png)
Il nostro consiglio
![](/IT/CH/media/GRA_WEB_Schnittdaten-RGB-Button_INT.png)
Il nostro consiglio pratico per calcolare i valori di taglio
Con il calcolatore dei parametri di taglio ottenete i valori di taglio esatti in pochissimo tempo. Inoltre, vi forniamo informazioni e consigli utili per un utilizzo perfetto dell’utensile.
Materiali in alluminio
A seconda dei requisiti, sono necessarie diverse leghe di alluminio. Quando si lavorano leghe morbide di alluminio, è necessario considerare alcuni punti per ottenere risultati ottimali.
Eventuali problemi durante la lavorazione:
- Diverse leghe di alluminio sono adatte per vari tipi di asportazione truciolo
- Le leghe di alluminio morbide tendono ad incollarsi e a formare un tagliente di riporto
- Garantire un raffreddamento sufficiente durante la lavorazione
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_Materialqualitaeten-3-4365_MS.jpg)
Materiali in alluminio – Requisiti specifici per gli utensili da taglio
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_VAR_WZF12848_INT.png)
Il nostro consiglio
Materiali in alluminio nella gamma di prodotti della Meusburger
Lega di alluminio 3.3547
- Lega di alluminio non temprabile, omogenea, distesa con ottime proprietà di lavorazione e di saldatura
- Elevata stabilità di forma e molto indicato per l’anodizzazione, la cromatura a spessore e nichelatura chimica
- Elevata resistenza alla corrosione
Denominazione secondo DIN: AlMg4,5Mn / EN AW - 5083
Lega di alluminio e zinco 3.4365
- Lega di alluminio e zinco ad elevata resistenza con ottime proprietà per la goffratura strutturale
- Buona lavorabilità, erodibilità e lucidabilità
Denominazione secondo DIN: AlZnMgCu 1.5 / EN AW - 7075