Electrodos de cobre
Dado que los materiales de cobre son sensibles al calor, el uso de herramientas de corte inadecuadas puede provocar tanto deformaciones como recrecimiento de filos en la herramienta. Para evitarlo, se necesitan fresas con una geometría especialmente adaptada. Las aristas de corte afiladas garantizan además una formación de virutas controlada y, por tanto, unos resultados óptimos.
Dificultades en el mecanizado:
- Fresado de contornos complejos y muy finos
- Requiere radios pequeños y nervios profundos
- Precisión y acabado de la superficie mecanizada óptimos
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_MAC_Erodierkupfer-Elektrode-Bohrbild_MS.jpg)
Cobre: requisitos especiales para las herramientas de corte
La precisión de las herramientas de corte es esencial para lograr un resultado perfecto al fresar materiales de cobre. El diámetro, el radio, el vástago y la concentricidad deben rectificarse con una precisión en el rango de micras.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_VAR_WZF27896_INM.png)
Recomendamos
![](/ES/MX/media/GRA_WEB_Schnittdaten-RGB-Button_INT.png)
Consejo práctico para determinar los parámetros de corte
Con nuestra calculadora de parámetros de corte dispondrá de los parámetros de corte pertinentes en un abrir y cerrar de ojos. Además, le facilita otros datos relevantes y consejos para usar mejor la herramienta.
Materiales de aluminio
La aleación de aluminio más adecuada depende de la aplicación. Para obtener buenos resultados al mecanizar aleaciones de aluminio blandas deben tenerse en cuenta algunos aspectos.
Dificultades en el mecanizado:
- No todas las aleaciones de aluminio se cortan con la misma facilidad.
- Las aleaciones de aluminio blandas tienden a quedarse pegadas a la fresa y a formar filos recrecidos.
- Debe asegurarse una refrigeración suficiente durante el mecanizado.
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_Materialqualitaeten-3-4365_MS.jpg)
Materiales de aluminio: requisitos especiales para las herramientas de corte
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_VAR_WZF12848_INT.png)
Recomendamos
Materiales de aluminio incluidos en la gama de Meusburger
Aleación de aluminio 3.3547
- Aleación de aluminio no apta para el temple, recocida y homogeneizada con muy buenas propiedades para el mecanizado y la soldadura
- Estabilidad de la forma muy elevada e idoneidad para el anodizado, el cromado duro y el niquelado químico
- Muy buena resistencia a la corrosión
Denominación según DIN:AlMg4,5Mn / EN AW - 5083
Aleación de aluminio con cinc 3.4365
- Aleación templada de aluminio y cinc con una alta resistencia y buenas propiedades para el grabado químico de grano
- Buenas propiedades para el mecanizado, la erosión y el pulido
Denominación según DIN:AlZnMgCu 1,5 / EN AW - 7075