Kupferelektroden
Aufgrund der Wärmeempfindlichkeit von Kupferwerkstoffen kann es bei nicht korrekt eingesetzten Zerspanungswerkzeugen zu Verzug und Aufbauschneiden am Werkzeug kommen. Um dies zu vermeiden, werden Fräser mit einer speziell angepassten Geometrie benötigt. Scharfe Schneiden sorgen zusätzlich für eine kontrollierte Spanbildung und somit für optimale Ergebnisse.
Herausforderung bei der Bearbeitung:
- Fräsen von komplexen und filigranen Konturen
- Kleine Radien und tiefe Stege gefordert
- Präzision und Oberflächengüte auf höchstem Niveau
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_MAC_Erodierkupfer-Elektrode-Bohrbild_MS.jpg)
Kupfer – Spezielle Anforderungen an Zerspanungswerkzeuge
Für perfekte Ergebnisse bei der Bearbeitung von Kupferwerkstoffen sind präzise Zerspanungswerkzeuge unerlässlich. Durchmesser, Radius, Schaft und Rundlauf müssen µ-genau geschliffen sein.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_VAR_WZF27896_INM.png)
Unsere Empfehlung
![](/DE/AT/media/GRA_WEB_Schnittdaten-RGB-Button_INT.png)
Unser Praxistipp für die Berechnung der Schnittwerte
Mit dem Schnittdatenkalkulator erhalten Sie die richtigen Schnittwerte im Handumdrehen. Zusätzlich geben wir Ihnen wertvolle Informationen und Tipps für einen perfekten Einsatz des Werkzeugs.
Aluminiumwerkstoffe
Je nach Anforderung werden unterschiedliche Aluminiumlegierungen benötigt. Bei der Zerspanung von weichen Aluminiumlegierungen müssen einige Punkte berücksichtigt werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
Herausforderung bei der Bearbeitung:
- Verschiedene Aluminiumlegierungen sind unterschiedlich gut für die Zerspanung geeignet
- Weiche Aluminiumlegierungen neigen zum Verkleben und zur Bildung einer Aufbauschneide
- Auf ausreichende Kühlung während der Bearbeitung achten
![](/DE/AT/media/IMG_PRO_Materialqualitaeten-3-4365_MS.jpg)
Aluminiumwerkstoffe – spezielle Anforderungen an Zerspanungswerkzeuge
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_VAR_WZF12848_INT.png)
Unsere Empfehlung
Aluminiumwerkstoffe im Lieferprogramm von Meusburger
3.3547 Aluminium-Legierung
- Nicht aushärtbare, homogenisierte, entspannte Aluminium-Legierung mit sehr guten Bearbeitungs- und Schweißeigenschaften
- Sehr hohe Formstabilität und gut zum Eloxieren, Hartverchromen und chemisch Vernickeln
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
Bezeichnung nach DIN: AlMg4,5Mn / EN AW - 5083
3.4365 Aluminium-Zink-Legierung
- Ausgehärtete, hochfeste Aluminium-Zink-Legierung mit guten Eigenschaften zum Strukturätzen
- Gute Zerspanbarkeit, Erodierbarkeit und Polierbarkeit
Bezeichnung nach DIN: AlZnMgCu 1.5 / EN AW - 7075