Les électrodes en cuivre
À cause de la sensibilité thermique des matériaux en cuivre, l’utilisation incorrecte des outils de coupe peut entraîner une déformation et des arêtes rapportées chez l’outil. La solution de ce problème, ce sont les fraises ayant une géométrie spécialement conçue. De plus, les tranchants affûtés assurent une formation de copeaux contrôlée et, donc, des résultats excellents.
Défis lors de l’usinage :
- Le fraisage de contours complexes et filigranes
- De petits rayons et de profondes traverses exigés
- Précision et qualité de surface au plus haut niveau
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_MAC_Erodierkupfer-Elektrode-Bohrbild_MS.jpg)
Cuivre – Exigences particulières aux outils de coupe
Pour obtenir des résultats parfaits lors de l’usinage des matériaux en cuivre, des outils de coupe hautement précis sont indispensables. Le diamètre, le rayon, la tige ainsi que la concentricité doivent être rectifiés au micron près.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_VAR_WZF27896_INM.png)
Notre recommandation
![](/FR/CH/media/GRA_WEB_Schnittdaten-RGB-Button_INT.png)
Notre conseil pratique pour le calcul des valeurs de coupe
Avec le calculateur vitesses de coupe, vous obtenez les valeurs de coupe pertinentes en un rien de temps. En outre, nous vous mettons à disposition des informations et des conseils précieux pour une utilisation parfaite de l'outil.
Matériaux en aluminium
Selon les exigences, différents alliages d'aluminium sont nécessaires. Plusieurs points sont à respecter lors de l’usinage par enlèvement de copeaux d’alliages d'aluminium doux pour obtenir les meilleurs résultats.
Défis lors de l’usinage :
- Les différents alliages d'aluminium n’ont pas la même aptitude pour l’usinage par enlèvement de copeaux.
- Les alliages d'aluminium doux ont tendance à coller et former une arête rapportée.
- Une réfrigération suffisante lors de l’usinage est nécessaire.
![](/FR/CH/media/IMG_PRO_Materialqualitaeten-3-4365_MS.jpg)
Matériaux en aluminium – Exigences particulières aux outils de coupe
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_VAR_WZF12848_INT.png)
Notre recommandation
Matériaux en aluminium dans la gamme Meusburger
Alliage d'aluminium 3.3547
- Alliage d’aluminium non durcissable, homogénéisé et détendu avec de très bonnes caractéristiques d’usinage et de soudage
- Très bonne stabilité de forme et bonne aptitude à l’anodisation, au chromage dur et au nickelage
- Très bonne résistance à la corrosion
Référence selon la norme DIN : AlMg4,5Mn / EN AW - 5083
Alliage d'aluminium et de zinc 3.4365
- Alliage d’aluminium et de zinc durci et à haute résistance avec de bonnes caractéristiques de grainage chimique
- Bonnes usinabilité et capacité d’érosion et de polissage
Référence selon la norme DIN : AlZnMgCu 1.5 / EN AW - 7075