Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

TEMPbox 1

TEMPbox 1

Descrizione del prodotto

  • Centralina di termoregolazione a 1 zona


Informazioni sui prodotti

Dati tecnici

Dati generali

Numero delle zone di controllo1
TermoregolatoreTermoregolatore di un canale singolo a microprocessore ETR54
Tensione di rete90 - 264 VAC +10...-10%, 50...60 Hz, 1P / N / PE
Collegamento di reteCavo di alimentazione con spina di sicurezza, lunghezza di 3m; altre configurazioni su richiesta
DisplayDue LED a 7 segmenti con quattro campi
ComandiTastiera a membrana
Indicazione di statoCinque LED di informazione e di stato
Misurazione della corrente di riscaldamentoOpzionale; campo di misurazione da 0 a 60 A, risoluzione 1/10 A, tolleranza 1% del valore finale del campo di misurazione
Dimensioni(HxBxT in mm) 105 x 110 x 230
AlloggiamentoAlluminio
Peso2 kg
Temperatura di esercizio0...55 °C
Supporto USB-


Entrate termocoppie

TipoTermocoppia tipo J
Campo0...500 °C (commutabile in °F)



Uscite di potenza

Potenza di collegamento90 - 264 VAC / max. 3,6 KW, commutabile con relè a stato solido 25 A
FusibiliFusibili ultrarapidi FF 16 A, 6,3 x 32 mm
Connessione stampo1 x 10 poli; altri tipi di connessione su richiesta
Cablaggio connettoriStandard PSG; altri cablaggi su richiesta



Interfacce dati

RS485Opzionale; Protocolli: PSGII, Modbus RTU; Baudrate
CANOpzionale; Protocolli: CAN Bus
Profibus DP-
Ethernet-
Profinet IO-
Varan-



Uscite digitali

Quantità1
Tipo1 x relè
Dati elettrici250 VAC, 2 A, carico ohm
FunzioneSegnale di allarme collettivo in caso di: Allarme di temperatura fuori tolleranza, rottura della termocoppia, inversione di polarità della termocoppia, allarme di tolleranza della corrente di riscaldamento, corto circuito del relè di potenza



Download

Nella sezione “Media & Download” trovate una panoramica di tutti i documenti specifici del prodotto.
Per i dati tecnici, come le istruzioni per l’uso e i manuali di assistenza, si prega di effettuare il login.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione