Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

TEMPbox 1

TEMPbox 1

Product description

  • Hot runner controller for 1 zone


Información del producto

Technical specifications

General Data

Number of control zones1
Temperature controllerMicroprocessor single loop controller ETR45
Mains voltage90 - 264 VAC +10...-10%, 50...60 Hz, 1P / N / PE
Power supplyPower cord with safety plug, 3m long; other configuration by request
Displays2 four-digit 7-segment LED
Operating elementsMembrane keypad
Status displayFive info /status LEDs
Heat current measuringOption; Measurement range 0 to 60 A, resolution 1/10 A, tolerance 1% of measurement range
Dimensions(HxWxD in mm) 105 x 110 x 230
HousingAluminium
Weight2 kg
Operating temperature0...55 °C
USB support-


Sensor inputs

TypeThermo couple type J
Division0...500 °C (switchable to °F)



Power outputs

Switching capacity90 - 264 VAC / max. 3.6 KW, switching by solid state relay 25A
FuseVery fast acting safety fuses FF 16 A, 6.3 x 32 mm
Mould connection1 x 10 pole; other connection types on request
Pin assignmentStandard PSG; other assignments on request



Data interfaces

RS485Option; protocols: PSGII, Modbus RTU; Baud rate:
CANOption; protocols: CAN bus
Profibus DP-
Ethernet-
Profinet IO-
Varan-



Digital outputs

Quantity1
Type1 x Relay
Electrical data250 VAC, 2 A, ohmic load
FunctionCollective alarm message for: temperature limit value alarm, sensor break, sensor polarity reversal, heating current alarm, short-circuit of power controller



Descarga

En la sección Recursos y descargas encontrará una vista de conjunto de todos los documentos específicos sobre los productos.
Para ver información más técnica como manuales de instrucciones, manuales de mantenimiento, etc., inicie sesión en la página web.
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual