Επικοινωνία

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 17:00. Πατήστε τον σύνδεσμο και θα βρείτε τους υπεύθυνους επικοινωνίας στην περιοχή σας.

Κεντρικά Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας σας

Καλάθι {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Είδος   Αλλαγή καλαθιού

Παρατήρηση

Φωτογραφία Είδος τεμ. Κόστος μονάδας Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Συνδεθείτε για να δείτε τις προκαθορισμένες τιμές και συνεχίστε με τη διαδικασία παραγγελίας.

TEMPbox 1

TEMPbox 1

Product description

  • Hot runner controller for 1 zone


Πληροφορίες προϊόντων

Technical specifications

General Data

Number of control zones1
Temperature controllerMicroprocessor single loop controller ETR45
Mains voltage90 - 264 VAC +10...-10%, 50...60 Hz, 1P / N / PE
Power supplyPower cord with safety plug, 3m long; other configuration by request
Displays2 four-digit 7-segment LED
Operating elementsMembrane keypad
Status displayFive info /status LEDs
Heat current measuringOption; Measurement range 0 to 60 A, resolution 1/10 A, tolerance 1% of measurement range
Dimensions(HxWxD in mm) 105 x 110 x 230
HousingAluminium
Weight2 kg
Operating temperature0...55 °C
USB support-


Sensor inputs

TypeThermo couple type J
Division0...500 °C (switchable to °F)



Power outputs

Switching capacity90 - 264 VAC / max. 3.6 KW, switching by solid state relay 25A
FuseVery fast acting safety fuses FF 16 A, 6.3 x 32 mm
Mould connection1 x 10 pole; other connection types on request
Pin assignmentStandard PSG; other assignments on request



Data interfaces

RS485Option; protocols: PSGII, Modbus RTU; Baud rate:
CANOption; protocols: CAN bus
Profibus DP-
Ethernet-
Profinet IO-
Varan-



Digital outputs

Quantity1
Type1 x Relay
Electrical data250 VAC, 2 A, ohmic load
FunctionCollective alarm message for: temperature limit value alarm, sensor break, sensor polarity reversal, heating current alarm, short-circuit of power controller



Download

The ‘Media & Downloads’ area provides you with an overview of all product-specific documents.
Please log in to download technical specifications such as user and service manuals.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version