Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

TEMPbox 1

TEMPbox 1

Product description

  • Hot runner controller for 1 zone


Informations produits

Technical specifications

General Data

Number of control zones1
Temperature controllerMicroprocessor single loop controller ETR45
Mains voltage90 - 264 VAC +10...-10%, 50...60 Hz, 1P / N / PE
Power supplyPower cord with safety plug, 3m long; other configuration by request
Displays2 four-digit 7-segment LED
Operating elementsMembrane keypad
Status displayFive info /status LEDs
Heat current measuringOption; Measurement range 0 to 60 A, resolution 1/10 A, tolerance 1% of measurement range
Dimensions(HxWxD in mm) 105 x 110 x 230
HousingAluminium
Weight2 kg
Operating temperature0...55 °C
USB support-


Sensor inputs

TypeThermo couple type J
Division0...500 °C (switchable to °F)



Power outputs

Switching capacity90 - 264 VAC / max. 3.6 KW, switching by solid state relay 25A
FuseVery fast acting safety fuses FF 16 A, 6.3 x 32 mm
Mould connection1 x 10 pole; other connection types on request
Pin assignmentStandard PSG; other assignments on request



Data interfaces

RS485Option; protocols: PSGII, Modbus RTU; Baud rate:
CANOption; protocols: CAN bus
Profibus DP-
Ethernet-
Profinet IO-
Varan-



Digital outputs

Quantity1
Type1 x Relay
Electrical data250 VAC, 2 A, ohmic load
FunctionCollective alarm message for: temperature limit value alarm, sensor break, sensor polarity reversal, heating current alarm, short-circuit of power controller



Téléchargement

Dans la section «Médias & Téléchargements», vous trouverez un aperçu avec tous les documents spécifiques aux produits.
Si vous avez besoin de fichiers techniques, comme par exemple les notices d’utilisation, les manuels de maintenance etc., veuillez vous connecter.

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle