Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

TEMPbox 1

TEMPbox 1

Produktbeschreibung

  • Heißkanalregler für 1 Zone


Productinformatie

Technische Daten

Allgemeine Daten

Anzahl Regelzonen1
TemperaturreglerMikroprozessor Einkanalregler ETR45
Netzspannung90 - 264 VAC +10...-10%, 50...60 Hz, 1P / N / PE
NetzanschlussNetzzuleitung mit Schukostecker, 3m lang; andere Konfiguration auf Anfrage
AnzeigenZwei vierstellige 7-Segment-LED
BedienelementeFolientastatur
StatusanzeigeFünf Info-/Status-LEDs
HeizstrommessungOption; Messbereich 0 bis 60 A, Auflösung 1/10 A, Toleranz 1% vom Messbereichendwert
Abmessungen(HxBxT in mm) 105 x 110 x 230
GehäuseAluminium
Gewicht2 kg
Betriebstemperatur0...55 °C
USB-Support-


Fühlereingänge

TypThermoelement Typ J
Bereich0...500 °C (umschaltbar in °F)



Leistungsausgänge

Schaltleistung90 - 264 VAC / max. 3,6 KW, schaltend mit Solid-State-Relais 25A
SicherungSuperflinke Schmelzsicherungen FF 16 A, 6,3 x 32 mm
Werkzeuganschluss1 x 10 polig; andere Anschlussarten auf Anfrage
SteckerbelegungStandard PSG; andere Belegungen auf Anfrage



Datenschnittstellen

RS485Option; Protokolle: PSGII, Modbus RTU; Baudrate
CANOption; Protokolle: CAN Bus
Profibus DP-
Ethernet-
Profinet IO-
Varan-



Digitalausgänge

Anzahl1
Typ1 x Relais
Elektrische Daten250 VAC, 2 A, ohmsche Last
FunktionSammelalarmmeldung bei: Temperaturgrenzwertalarm, Fühlerbruch, Fühlerverpolung, Heizstromtoleranzalarm, Kurzschluss des Leistungsstellers



Download

Im Bereich „Media & Downloads“ finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten.
Für technische Daten, wie z. B. Betriebsanleitungen und Servicehandbücher, bitten wir Sie, sich anzumelden.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version