Power cord with safety plug, 3m long; other configuration by request
Displays
2 four-digit 7-segment LED
Operating elements
Membrane keypad
Status display
Five info /status LEDs
Heat current measuring
Option; Measurement range 0 to 60 A, resolution 1/10 A, tolerance 1% of measurement range
Dimensions
(HxWxD in mm) 105 x 110 x 230
Housing
Aluminium
Weight
2 kg
Operating temperature
0...55 °C
USB support
-
Sensor inputs
Type
Thermo couple type J
Division
0...500 °C (switchable to °F)
Power outputs
Switching capacity
90 - 264 VAC / max. 3.6 KW, switching by solid state relay 25A
Fuse
Very fast acting safety fuses FF 16 A, 6.3 x 32 mm
Mould connection
1 x 10 pole; other connection types on request
Pin assignment
Standard PSG; other assignments on request
Data interfaces
RS485
Option; protocols: PSGII, Modbus RTU; Baud rate:
CAN
Option; protocols: CAN bus
Profibus DP
-
Ethernet
-
Profinet IO
-
Varan
-
Digital outputs
Quantity
1
Type
1 x Relay
Electrical data
250 VAC, 2 A, ohmic load
Function
Collective alarm message for: temperature limit value alarm, sensor break, sensor polarity reversal, heating current alarm, short-circuit of power controller
Download
The ‘Media & Downloads’ area provides you with an overview of all product-specific documents. Please log in to download technical specifications such as user and service manuals.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.