Approfittate dei vantaggi dei componenti standard per la pressofusione e della nostra esperienza di oltre 55 anni nella lavorazione dell'acciaio. Il vasto assortimento di normalizzati, combinati con prodotti di alta qualità per l'officina, rende la Meusburger il partner ideale per i costruttori di stampi, utensili e macchine.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Formaufbau-laengs_INT.png)
Portastampi
Portastampi di alta precisione in acciaio di alta qualità sottoposto a trattamento termico di distensione. Grazie agli acciai selezionati per la lavorazione a caldo i nostri portastampi sono ideali per l'utilizzo nella pressofusione. La grandezze standard dello stampo arrivano sino a 996 x 1196 mm e sono immediatamente disponibili a magazzino. I portastampi sono disponibili sia nella versione forata che nella versione non forata.
Piastre, barre e blocchi per l'elettroerosione
La nostra vasta gamma di piastre, barre e blocchi per l'elettroerosione offre una base perfetta per i vostri stampi per la pressofusione.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-7_INT.png)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Fuehrung-Zentrierung_INT.png)
Guide e centraggi
Nel nostro vasto assortimento trovate guide piatte, guide standard e guide per stampi grandi. I centratori prismatici e gli anelli di centraggio sono perfettamente compatibili con gli stampi per la pressofusione.
Termoregolazione
Oltre ad innovative soluzioni di termoregolazione, offriamo componenti in acciaio e in acciaio inox per esigenze elevate nella pressofusione.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2187_INT.png)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Auswerfer-1_INT.png)
Espulsori e maschi per contorno
Offriamo espulsori in diverse dimensioni e materiali così come spine e maschi per contorno di lunga durata.
Datari e interruttori di fine corsa
Datari per la marcatura del pezzo dello stampo e interruttori di fine corsa per le alte temperature, per l'impiego nella pressofusione.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Schrifteinsaetze-Endschalter_INT.png)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Hydraulik-Zylinder_INT.png)
Idraulica
Grazie alla temperatura di utilizzo sino a 180°C, i nostri cilindri idraulici sono ideali anche per l'utilizzo nella pressofusione.
Piastre isolanti
Le nostre piastre isolanti offrono le condizioni ideali per un ottimo isolamento termico del vostro stampo per la pressofusione.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Waermeschutzplatte-1_INT.png)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_SV-2_INT.png)
Basi portastampo
Nella pressofusione è spesso necessario dividere i debordamenti e le bavature dal pezzo stampato e eseguire dei lavori di finitura. Affidatevi anche in questo caso ad un partner eccellente per soluzioni standard nella costruzione di stampi per tranciatura.
Materiale ausiliario
Offriamo paste di montaggio e di lubrificazione per elevate temperature così come detergenti ad alta prestazione per l'utilizzo nella pressofusione.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Betriebsstoffe_INT.png)