Profitez des avantages des composants normalisés pour la fonderie sous pression ainsi que de plus de 55 années d'expérience dans la transformation de l'acier. La gamme étendue des produits normalisés, combinée avec des produits de qualité pour l'atelier, fait de Meusburger le partenaire global et fiable pour la construction de moules, d'outillages et de machines.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Formaufbau-laengs_INT.png)
Moules standard
Nous offrons des moules standard ultra précis fabriqués à partir d'acier de qualité avec recuit de stabilisation. Grâce à des aciers sélectionnés pour le travail à chaud, nos moules standard sont parfaitement adaptés pour l'utilisation dans la fonderie sous pression. Les dimensions standard vont jusqu'à 996 x 1196 mm et sont disponibles immédiatement sur stock. Les moules standard sont disponibles tant en version non-colonnée qu'avec trous de colonnage intégrés.
Plaques, barres et blocs pour érosion
Notre grand choix de plaques, barres et blocs pour érosion constitue la base optimale pour vos moules de fonderie sous pression.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-7_INT.png)
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Fuehrung-Zentrierung_INT.png)
Guidages et centreurs
Des guidages plats, des guidages standard ainsi que des guidages pour des gros outillages sont disponibles dans notre vaste gamme. Les centreurs prismatiques et les rondelles de centrage sont parfaitement adaptés à la fonderie sous pression.
Thermorégulation
En plus des solutions novatrices de thermorégulation, nous proposons également des composants pour la fonderie sous pression en acier et en acier inoxydable pour les exigences les plus élevées.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2187_INT.png)
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Auswerfer-1_INT.png)
Éjecteurs et tiges noyau pour contour
Nous disposons d'éjecteurs en différentes formes et matériaux ainsi que de tiges noyau et de tiges noyau pour contour avec une longue durée de vie.
Dateurs et interrupteurs de fin de course
Nous vous offrons des dateurs pour le marquage individuel de pièces de moules et des contacteurs de fin de course haute température pour la fonderie sous pression.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Schrifteinsaetze-Endschalter_INT.png)
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Hydraulik-Zylinder_INT.png)
Systèmes hydrauliques
Avec une température d'utilisation jusqu'à +180°C nos vérins hydrauliques sont également adaptés pour la fonderie sous pression.
Plaques isolantes
Nos plaques d'isolation thermique créent les meilleures conditions pour une isolation thermique optimale de vos moules de fonderie sous pression.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Waermeschutzplatte-1_INT.png)
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_SV-2_INT.png)
Blocs à colonnes
Dans la fonderie sous pression, il est souvent nécessaire de couper les débordements et les bavures de la fonte ainsi que d'effectuer des travaux de reprise. Faites confiance à un partenaire fort pour des solutions standardisées dans la construction d'outils de découpe.
Matières de production
Nous fournissons des pâtes de lubrification et de montage haute température ainsi que des nettoyants haute performance pour la fonderie sous pression.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Betriebsstoffe_INT.png)