Nutzen Sie die Vorteile von standardisierten Druckgusskomponenten sowie unserer über 55-jährigen Erfahrung in der Bearbeitung von Stahl. Das umfangreiche Normalienprogramm, kombiniert mit hochwertigen Produkten für die Werkstatt, macht uns zum zuverlässigen und globalen Partner für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Formaufbau-laengs_INT.png)
Formaufbauten
Wir bieten hochpräzise Formaufbauten aus spannungsarm geglühtem Qualitätsstahl. Dank ausgewählten Warmarbeitsstählen bieten sich unsere Formaufbauten optimal für die Anwendung beim Druckguss an. Die Standard-Formgrößen reichen bis zu 996 x 1196 mm und sind sofort ab Lager lieferbar. Die Formaufbauten sind sowohl unverbohrt als auch fertig verbohrt erhältlich.
Platten, Stäbe und Erodierblöcke
Unsere große Auswahl an Platten und Stäben sowie Erodierblöcken bildet die optimale Grundlage für Ihre Druckgusswerkzeuge.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-7_INT.png)
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Fuehrung-Zentrierung_INT.png)
Führungen und Zentrierelemente
Flachführungen, Standardführungen sowie Führungen für den Großwerkzeugbau finden sich in unserem umfangreichen Sortiment. Die Endzentrierungen und Zentrierflansche sind perfekt auf den Druckguss abgestimmt.
Temperierung
Neben innovativen Temperierlösungen bieten wir ebenso speziell für den Druckguss Bauteile aus Stahl und Edelstahl für höchste Ansprüche.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2187_INT.png)
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Auswerfer-1_INT.png)
Auswerfer und Konturkernstifte
Wir haben Auswerferstifte in verschiedenen Formen und Materialien sowie Kern- und Konturkernstifte mit langer Lebensdauer.
Schrifteinsätze und Endschalter
Schrifteinsätze zur individuellen Formteilkennzeichnung und Hochtemperatur-Endschalter für den Einsatz im Druckguss.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Schrifteinsaetze-Endschalter_INT.png)
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Hydraulik-Zylinder_INT.png)
Hydraulikkomponenten
Mit einer Einsatztemperatur von bis zu 180°C sind unsere Hydraulikzylinder für vielseitige Anwendungen auch im Druckguss geeignet.
Wärmeschutzplatten
Unsere Wärmeschutzplatten bieten beste Voraussetzungen für eine ideale Wärmeisolation Ihrer Druckgusswerkzeuge.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Waermeschutzplatte-1_INT.png)
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_SV-2_INT.png)
Stanzgestelle
Im Druckguss ist es vielfach notwendig, die Überläufe und Grate vom Gussteil zu trennen sowie Nachbearbeitungen vorzunehmen. Vertrauen Sie auch hier einem starken Partner für standardisierte Lösungen im Stanzwerkzeugbau.
Betriebsstoffe
Wir stellen Hochtemperatur Schmier- und Montagepasten sowie Hochleistungsreiniger für Anwendungen im Druckguss bereit.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Betriebsstoffe_INT.png)