Aproveche las ventajas de los componentes estandarizados y de nuestros más de cincuenta años de experiencia en el mecanizado de acero. La vasta gama de elementos normalizados que proporcionamos, combinada con suministros para talleres de calidad superior, nos convierte en el mejor aliado global para fabricar moldes, matrices y utillajes.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Formaufbau-laengs_INT.png)
Portamoldes
La escogida selección de aceros para trabajos en caliente, que estabilizamos para eliminar tensiones, nos permite ofrecer portamoldes de gran precisión aptos para la fundición de metales a presión. Tenemos en almacén tamaños de hasta 996 x 1196 mm que pueden suministrarse sin encolumnar o ya encolumnados.
Placas, barras y bloques para erosión
El amplio catálogo de placas, barras y bloques para erosión de Meusburger constituye el mejor punto de partida para construir moldes de fundición.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-7_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Fuehrung-Zentrierung_INT.png)
Guías y centradores
En nuestro extenso surtido encontrará guías planas, guías estándar y guías para matrices grandes. Los centradores rectos y los anillos de centraje están adaptados a la fundición a presión de metales.
Regulación de temperatura
Además de innovadoras soluciones para regular la temperatura, ofrecemos componentes de acero y acero inoxidable concebidos para los requisitos de fundición a presión más rigurosos.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2187_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Auswerfer-1_INT.png)
Expulsores y noyos para mecanizar
Contamos con expulsores de distintas formas y materiales, así como noyos convencionales y para mecanizar con una larga vida útil.
Marcadores e interruptores de fin de carrera
Proporcionamos marcadores para que identifique cada pieza a su gusto e interruptores de fin de carrera para altas temperaturas adecuados para fundir metales a presión.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Schrifteinsaetze-Endschalter_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Hydraulik-Zylinder_INT.png)
Sistema hidráulico
Con una temperatura de uso de hasta 180 °C, nuestros versátiles cilindros hidráulicos también pueden aplicarse en la fundición a presión de metales.
Placas aislantes
Garantizan unas condiciones idóneas para lograr un magnífico aislamiento térmico para los moldes de fundición.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Waermeschutzplatte-1_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_SV-2_INT.png)
Portamatrices
Este proceso de fabricación a menudo requiere que se eliminen los restos de desbordamientos y las rebabas y se retoquen las piezas moldeadas. También aquí podemos serle de gran ayuda con nuestras soluciones estandarizadas para matricería.
Consumibles
Proporcionamos pastas lubricantes y de montaje resistentes a altas temperaturas, así como productos de limpieza de alto rendimiento perfectos para la fundición a presión de metales.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Betriebsstoffe_INT.png)