Tappo di chiusura
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E20749_INT.png)
TAPPO DI CHIUSURA
E 20749
- Elevata tenuta anche in caso di differenze di temperatura elevate
- In acciaio inossidabile con filetto zigrinato e conico
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E20767_INT.png)
TAPPO DI CHIUSURA
E 20767
- Per una tenuta affidabile nello stampo per pressofusione
- In acciaio con collare e guarnizione in rame
RAFFREDDAMENTO DEL NUCLEO
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E21019_INT.png)
LAMA DEVIATRICE E 21019
- Per la semplice deviazione dei circuiti di raffreddamento
- In acciaio inossidabile con filetto zigrinato e conico
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E21196_INT.png)
UGELLO DI RAFFREDDAMENTO E 21196
- Lo spazio di montaggio molto ristretto permette una distanza minimale fra gli ugelli di raffreddamento
- In acciaio inossidabile senza restringimento della sezione trasversale
SOLUZIONI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA PER UNA MAGGIORE SICUREZZA
Già da una temperatura di 55°C c'è il rischio di scottature. Con il raccordo rapido di sicurezza automatico e il tubo per alte temperature IsoTemp®, perfettamente compatibili tra loro, otterrete maggiore sicurezza sul posto di lavoro.
![RACCORDO RAPIDO DI SICUREZZA AUTOMATICO RACCORDO RAPIDO DI SICUREZZA AUTOMATICO](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-automatische-Sicherheitskupplung_INT.png)
RACCORDO RAPIDO DI SICUREZZA AUTOMATICO
TUBO PER LE ALTE TEMPERATURE IsoTemp® - fino a 200 °C
Disponibile inoltre: Tubo per le alte temperature senza guaina in silicone E 21872
![TUBO PER LE ALTE TEMPERATURE IsoTemp® - fino a 200 °C TUBO PER LE ALTE TEMPERATURE IsoTemp® - fino a 200 °C](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2187_INT.png)