BASE PORTASTAMPO STANDARD SV
La base portastampo standard SV è disponibile nelle grandezze 156 x 156 mm sino a 696 x 1396 mm. Le colonne di guida possono essere montate, a seconda del tipo di utilizzo, sia dalla piastra superiore che da quella inferiore.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_SV-2_INT.png)
BASE PORTASTAMPO A DUE COLONNE SH, SD, SZ
Approfittate delle numerose possibilità di progettazione con le nostre basi portastampo a due colonne SH, SD e SZ.
- Svariate possibilità di applicazione della base portastampo grazie alla diversa disposizione delle colonne di guida
- Combinabili con tutti gli elementi di guida della Meusburger
- Basi portastampo a due colonne SD e SZ disponibili con o senza piastra intermedia
Vi offriamo due modelli di portastampo, il primo con forature ed il secondo senza.