Le elevate temperature degli stampi rappresentano una sfida per tutti i costruttori di stampi. Noi vi aiutiamo a trovare la giusta soluzione. Per esempio, offriamo le nostre guarnizioni O-ring per temperature dell'acqua sino a 180°C. Abbiamo pensato anche alla connessione: il raccordo niples e il raccordo a gomito sono ora disponibili anche in acciaio inossidabile. In alternativa, potete utilizzare il raccordo rapido di sicurezza.
Guarnizione viton per le alte temperature E 21311
In caso di utilizzo con acqua, le guarnizioni viton offrono un'elevata sicurezza e affidabilità con temperature di utilizzo sino a 180°C.
E 21311
Tubo per alte temperature IsoTemp® E 2187
I tubi per alte temperature IsoTemp® combinano la tecnica tradizionale con un nuovo tipo di guaina in silicone
- Isolamento e protezione dalle bruciature grazie alla guaina in silicone applicata direttamente
- Nessuna abrasione o danno sul rivestimento in metallo e quindi nessun pericolo di ferimento dovuto a fili sporgenti
- Lunga durata e massima flessibilità
Shop online
raccordo niples e raccordo a gomito in acciaio inossidabile
Novità nella gamma di prodotti: raccordo niples e raccordo a gomito a 90° per la termoregolazione, ideali per il collegamento dei tubi IsoTemp® allo stampo.
E 71009
E 71109
Raccordo rapido di sicurezza automatico per circuiti di raffreddamento
- Utilizzo facile e sicuro grazie al bloccaggio automatico durante l'accoppiamento
- Impedisce un disaccoppiamento involontario, quindi è ideale per l'utilizzo ad elevate temperature
- Ampia scelta grazie al vasto assortimento di connettori per raccordi e filetti
E 22006
Maggiori informazioni
Vai alle novità