Para los fabricantes de moldes las altas temperaturas que se alcanzan en estos suponen un gran reto. En Meusburger le ayudamos a encontrar las soluciones adecuadas. Nuestras juntas tóricas, por ejemplo, están ahora disponibles para temperaturas de agua de hasta 180 °C. También hemos pensado en los elementos de conexión; contamos ahora con racores roscados y acodados en acero inoxidable y con un eficaz enchufe rápido de seguridad.
Junta tórica para temperaturas altas E 21311
Las nuevas juntas tóricas para agua ofrecen la máxima seguridad y fiabilidad con temperaturas de hasta 180 °C.
E 21311
E 2187 IsoTemp® Manguera resistente a altas temperaturas
Las mangueras para altas temperaturas IsoTemp® combinan la tecnología ya probada con una novedosa envoltura de silicona.
- Aislamiento y protección contra quemaduras gracias a la cubierta de silicona integrada
- No existe ningún peligro de abrasión o daños en la envoltura metálica, por lo tanto se evitan las lesiones causadas por alambres salientes
- Máxima vida útil y flexibilidad
Tienda online
Racores roscados y racores angulares de acero inoxidable
También hemos incluido en la gama racores roscados y racores en ángulo recto para sistemas de regulación de temperatura, que son perfectos para conectar mangueras IsoTemp® directamente al molde.
E 71009
E 71109
Automatic safety hose coupler for cooling circuit connections
- Manipulación simple y segura gracias al enclavamiento automático al enchufar
- Impide el desenchufe involuntario y por ello es ideal para aplicaciones de temperaturas altas
- Amplia gama gracias a las múltiples opciones de conexión por boquilla o rosca
E 22006
Más información
Volver a la página de noticias