Des hautes températures de service du moule posent de nombreux défis aux moulistes. Nous vous soutenons à trouver les meilleures solutions. Par exemple nos anneaux toriques sont désormais aussi disponibles pour des températures d'eau jusqu'à 180 °C. Nous avons également pensé à la connexion - les raccords à visser et raccords coudés sont maintenant aussi disponibles en acier inoxydable, ou vous misez sur le coupleur de sécurité éprouvé.
Anneau torique haute température E 21311
Les nouveaux anneaux toriques garantissent particulièrement lors de l'application avec eau une sécurité et fiabilité maximale jusqu'à 180 °C.
E 21311
Tuyau haute température IsoTemp® E 2187
Les tuyaux haute température IsoTemp® combinent une technique éprouvée avec une gaine en silicone novatrice
- Effet isolant et protection contre les brûlures par la gaine en silicone directement appliquée
- Pas d'abrasion ou d'endommagements de la gaine métallique et donc aucun risque de blessures suite à des fils en saillie
- Très longue durée de vie et flexibilité maximale
Boutique en ligne
Raccords à visser et raccords coudés en acier inoxydable
Nouveaux dans la gamme : des raccords à visser et des raccords coudés de 90 ° pour des circuits de régulation. Ils sont parfaitement adaptés pour la connexion directe des tuyaux IsoTemp® avec l'outil.
E 71009
E 71109
Coupleur de sécurité automatique pour raccords de régulation
- Utilisation simple et sûre par verrouillage automatique lors de l'accouplement
- Évite un découplage involontaire et de ce fait parfaitement adapté à l'usage à températures élevées
- Choix important pour les gammes de raccords filletés ou avec embouts de tuyaux
E 22006
En savoir plus
Vers les actualités