Vysoké teploty nástrojů často představují výzvu pro výrobce forem. Pomůžeme Vám najít optimální řešení. Například jsou nyní k dispozici naše O-kroužky taky pro teplotu vody do 180°C. Na spojovací prvky jsme mysleli také – upínky pro našroubování a úhlové upínky jsou nyní k dostání také z nerezové oceli a spolehnou se můžete také na osvědčené bezpečnostní spojky.
E 21311 O-kroužek pro vysoké teploty
Nové O-kroužky nabízí speciálně pro aplikace s vodou nejvyšší bezpečnost a spolehlivost při provozních teplotách do 180°C.
E 21311
E 2187 IsoTemp® Vysokoteplotní hadice
IsoTemp® Vysokoteplotní hadice kombinují osvědčenou techniku s novodobým silikonovým pláštěm
- Izolace a ochrana před spálením díky přímo nanesenému silikonovému plášti
- Žádné oděry nebo poškození kovového pláště a tímto žádné nebezpečí zranění z důvodu vyčnívajících drátů
- Velmi vysoká životnost a maximální flexibilita
Online-Shop
Nátrubek pro našroubování a úhlový nátrubek z nerezu
Nově v sortimentu jsou přímé nátrubky pro našroubování a úhlové nátrubky 90° pro aplikace chladících systémů − nejvhodnější
pro připojení hadic IsoTemp® na nástroj.
E 71009
E 71109
Automatická bezpečnostní spojka pro přípojky chlazení
- Jednoduchá a bezpečná manipulace díky automatickému zámku při spojení
- Zamezí nežádoucímu rozpojení a proto je ideální pro použití při vysokých teplotách
- Velký výběr díky rozsáhlému sortimentu přípojek a závitových náustků
E 22006
Více
K přehledu novinek