Höga verktygstemperaturer utgör en utmaning för många formverktygstillverkare. Vi hjälper dig att hitta rätt lösningar. Till exempel finns nu våra O-ringar även för vattentemperaturer upp till 180 °C. Och vi har tänkt på anslutningen också – raka och vinklade nipplar finns nu även av rostfritt stål eller så använder du den beprövade säkerhetskopplingen.
E 21311 högtemperaturs O-ring
Särskilt vid användning med vatten ger de nya O-ringarna högsta möjliga säkerhet och tillförlitlighet vid temperaturer upp till 180 °C.
E 21311
E 2187 IsoTemp® högtemperaturslang
IsoTemp® högtemperaturslangar kombinerar beprövad teknik med en ny silikonmantel
- Silikonmanteln ger isolering och skydd mot fastbränning
- Ingen nötning eller skada på metallhöljet, vilket minskar risken för skador från utskjutande grader
- Längsta livslängd och maximal flexibilitet
Online-Shop
Raka och vinklade gängade nipplar av rostfritt stål
Nytt i sortimentet är raka gängade nipplar och 90° vinkelnipplar för tempereringsbruk – lämpliga för direkt anslutning av IsoTemp®-slangar till verktyget.
E 71009
E 71109
Automatisk säkerhetskoppling för tempereranslutningar
- Enkel och säker hantering av automatisk låsning under ingrepp
- Förhindrar oavsiktlig frånkoppling och är darför också perfekt lämplig för höga temperaturer
- Stor urval genom omfattande sortiment av pip- och gänganslutningar
E 22006
Mer
Till nyhetsöversikten