Hohe Werkzeugtemperaturen stellen Formenbauer vor so manche Herausforderung. Wir helfen Ihnen dabei, die richtigen Lösungen zu finden. Zum Beispiel gibt es jetzt unsere O-Ringe auch für Wassertemperaturen bis zu 180°C. An die Anbindung haben wir ebenfalls gedacht – Einschraub- und Winkelstutzen gibt es jetzt auch aus Edelstahl, oder Sie setzen auf die bewährte Sicherheitskupplung.
E 21311 O-Ring Hochtemperatur
Speziell bei Anwendungen mit Wasser bieten die neuen O-Ringe höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Einsatztemperaturen bis 180°C.
E 21311
E 2187 IsoTemp® Hochtemperaturschlauch
IsoTemp® Hochtemperaturschläuche kombinieren bewährte Technik mit neuartiger Silikon-Ummantelung
- Isolation und Schutz vor Verbrennungen durch direkt aufgetragenen Silikonmantel
- Kein Abrieb oder Beschädigung am Metallmantel und somit keine Verletzungsgefahr durch abstehende Drähte
- Höchste Lebensdauer und maximale Flexibilität
Webshop
Einschraub- und Winkelstutzen aus Edelstahl
Neu im Sortiment sind gerade Einschraubstutzen und 90°-Winkelstutzen für Temperieranwendungen − bestens geeignet zur direkten Anbindung von IsoTemp® Schläuchen an das Werkzeug.
E 71009
E 71109
Automatische Sicherheitskupplung für Temperieranschlüsse
- Einfache und sichere Handhabung durch automatische Verriegelung beim Einkuppeln
- Verhindert ein ungewolltes Entkuppeln und ist somit auch ideal für Hochtemperaturanwendungen geeignet
- Große Auswahl durch umfangreiches Sortiment an Tüllenund Gewindeanschlüssen
E 22006
Mehr
Zur Newsübersicht