Visoke temperature orodij predstavljajo izziv za orodjarje. Mi vam pomagamo pri tem najti prave rešitve. Na primer, naša O-tesnila so zdaj na voljo za temperature vode do 180 °C. Razmišljali smo tudi o povezavi - vijačni priključki in kotni priključki so sedaj na voljo tudi iz nerjavečega jekla ali pa se lahko zanesete na sklopko z varovanjem.
E 21311 O-tesnilo, visokotemperaturno
Posebej pri uporabi z vodo ponujajo nova O-tesnila najvišjo varnost in zanesljivost pri delovni temperaturi do 180°C.
E 21311
E 2187 IsoTemp® Cev visokotemperaturna
IsoTemp® visokotemperaturne cevi združujejo preizkušeno tehnologijo z novo silikonsko prevleko
- Izolacija in zaščita pred opeklinami glede na direktno nanešeno silikonsko prevleko
- Zaščitna silikonska prevleka izključuje možnost poškodb zaradi štrlečih žic
- Visoka življenjska doba in velika fleksibilnost
Spletna-trgovina
VIJAČNI IN KOTNI PRIKLJUČKI iz nerjavečega jekla
Novo v ponudbi so ravni navojni in 90°-kotni priključki za uporabo pri temperiranju - primerno za direkten priklop Iso Temp® cevi na orodje.
E 71009
E 71109
Avtomatska varnostna sklopka za temperirne priključke
- Enostavno varno delovanje s pomočjo varnostnega zaklepa pri priključitvi
- Preprečuje neželjen razklop in je s tem primerna tudi tam, kjer so visoke temperature
- Velika izbira glede na obširen izbor temperirnih navojnih priključkov in cevk
E 22006
več
K pregledu novic