Saremo lieti di sviluppare per voi sistemi con dimensioni e caratteristiche personalizzate. In questo modo saremo in grado di soddisfare tutti i possibili requisiti di prodotto, senza che voi dobbiate impegnarvi in costosi sviluppi interni. La Meusburger è il vostro partner esperto che soddisfa i requisiti di qualità specifici della vostra applicazione fin dalla fase di progettazione.
Il riscaldatore intelligente con termocoppia integrata può essere facilmente sostituito in loco. Ciò consente di risparmiare tempo e costi per le riparazioni effettuate da personale specializzato. Inoltre, tutte le parti funzionali e usurate sono sostituibili.
Massima qualità dei pezzi, grazie alla processabilità a ridotto stress delle materie plastiche
La temperatura dei componenti del canale caldo è costante in tutto il sistema, questo grazie agli ottimi componenti termoconduttivi utilizzati.
Tempi di consegna brevi ed economici
Ciò è possibile grazie ad un sistema modulare. Con pochi componenti di base produciamo una vasta gamma di prodotti.
Minimizzazione del lavoro di asportazione truciolo
Le dimensioni salvaspazio degli ugelli, l’utilizzo di riscaldatori piccoli e compatti e la minimizzazione degli spessori delle pareti riducono il diametro di installazione. Ciò consente un risparmio di materiale, grazie alle dimensioni ridotte degli stampi nonché un risparmio nell’asportazione truciolo.
Sistemi pronti per l’installazione, assemblaggio e tenuta delle parti garantita.
Vi offriamo sistemi a canale caldo completamente assemblati e testati, inclusa la documentazione. Ciò consente un risparmio di tempo durante l’installazione, assicura il rispetto della garanzia e garantisce l’assoluta tenuta del sistema a canale caldo.
Piena flessibilità nella progettazione degli stampi
Ogni ugello può essere lavorato esattamente nella lunghezza desiderata, sino a 1000 mm. In questo modo avrete la massima flessibilità nella progettazione degli stampi, nell’integrazione dei componenti, riducendo allo stesso tempo i costi, in quanto non saranno necessari aggiustamenti degli stampi.
Processabilità a basso stress delle materie plastiche con risparmio dei costi di esercizio
L’utilizzo di resistenze con potenza orientata alla massa da riscaldare e un ottimizzato trasferimento del calore permetto l’utilizzo di resistenza con potenza inferiore. Ciò consente un risparmio dei costi di esercizio e garantisce una processabilità a ridotto stress delle materie plastiche senza degradare il materiale.
Produzione semplice ed economica delle dimensioni dello stampo richieste
Il supporto della flangia dell’ugello sullo stampo non è incassato (eccetto Prima). Questo riduce i costi e le fonti di errore nella realizzazione dello stampo.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali