UGELLO A CANALE CALDO SMARTFILL AVVITATO - FACILE INSTALLAZIONE
L'ugello a canale caldo smartFILL avvitato viene assemblato nel canale caldo e insieme formano un'unica unità. Ciò consente una facile installazione senza regolazione in altezza dello stampo. È importante rispettare il rapporto tra la distanza tra gli ugelli e la lunghezza dell'ugello.
PERDITA RIDOTTA DELLA TEMPERATURA, MAGGIORI POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE
La geometria del canale del fuso plastico e l'innovativa tecnologia di riscaldamento consentono di lavorare quasi tutti i tipi di materiali termoplastici. Anche i tecnopolimeri con temperature di lavorazione estremamente elevate possono essere lavorati con il nuovo smartFILL.
GHIERE UGELLO VARIABILI
I diversi tipi di ghiere ugello offrono la scelta giusta per i rispettivi requisiti del pezzo stampato a iniezione e del concetto di stampo. La posizione del punto di rottura rimane costante ed è quindi facile passare da una versione all'altra se necessario.
RISPARMIO SUL COSTO DELLO STAMPO
Con la versione avvitata smartFILL, è possibile definire liberamente la lunghezza dell'ugello e adattarla esattamente alle proprie esigenze di spazio.
UGELLO A CANALE CALDO / SET DI AVVITAMENTO DISTANZIATORI
Il canale caldo viene avvitato alla piastra di forma con il set di viti e distanziatori. L'ugello a canale caldo viene avvitato nel canale caldo e insieme formano un'unità. Ne derivano i seguenti vantaggi:
Installazione semplice e veloce del sistema a canale caldo
Non è necessaria alcuna regolazione in altezza
Guarnizione a tenuta stagna tra l'ugello a canale caldo e il distributore
Nella sezione “Media & Download” trovate una panoramica di tutti i documenti specifici del prodotto. Per i dati tecnici, come le istruzioni per l’uso e i manuali di assistenza, si prega di effettuare il login.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali