Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Serie di ugelli Nano per sistemi a canale caldo

Serie di ugelli Nano per sistemi a canale caldo

Descrizione del prodotto

Il design innovativo dell’area di iniezione consente un ottimo equilibrio termico. Questo rende l’ugello Nano particolarmente adatto per materie plastiche difficili da lavorare, come PA, PC, PPO, ABS.

Cambio colore rapido

Il design intelligente della geometria della pre-camera garantisce un volume minimo di materiale plastico. Ciò consente un rapido cambio di colore e previene inoltre degrado termico alle materie plastiche con un breve tempo di permanenza.

Intervalli di manutenzione e assistenza brevi

Il cablaggio speciale consente la rimozione del riscaldatore dalla parte anteriore. Pertanto, il riscaldatore può essere rimosso senza smontare il sistema a canale caldo. Questo accorcia i lavori di manutenzione, garantendo che l’ugello sia completamente separato dal distributore del canale caldo. Questa soluzione riduce i costi di riparazione in caso di fuoriuscita.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione