Grasso lubrificante sintetico spray ad alta prestazione sino a 170 °C
VGS 170 S
Descrizione del prodotto
Grasso spray ad alta prestazione con ampie possibilità di applicazione nel settore della costruzione stampi di forma e per tranciatura, come la lubrificazione di carrelli, espulsori e guide così come per la manutenzione di macchine e dispositivi. Il grasso presenta eccellenti proprietà di scorrimento, in quanto dopo l’applicazione penetra rapidamente anche nei punti difficilmente accessibili.
Vantaggi
Temperatura di utilizzo sino a 170 °C
Protezione ottimale contro l’usura e la corrosione
Elevata capacità di carico e ottime proprietà adesive
Eccellente resistenza contro gli agenti chimici e compatibilità con la maggior parte delle materie plastiche
Agitare bene prima dell’uso. Pulire accuratamente l’area interessata e spruzzare in modo sottile e uniforme da una distanza di circa 20 cm. È sconsigliata l’applicazione di uno strato troppo spesso.
Proprietà
VGS 170 S
Valore
Procedura di prova
Colore
beige
DIN ISO 2049
Temperatura massima
170 °C
Densità
0.72 g/cm³
DIN 51 757
Olio di base
polialfaolefine
Punto di sgocciolamento
> 300 °C
DIN ISO 2176
Addensante
Complesso di solfonato di calcio
Classe NLGI
2
DIN 51818
Penetrazione
250 - 280 mm²/s
Download
Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali