Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Grasa pulverizable de alto rendimiento utilizable hasta 170 °C
VGS 170 S
Descripción del producto
High-performance versatile spray grease for mould and die making. Ideally suited for lubricating slides, ejectors, and guides and for servicing machines and facilities. The grease features excellent creeping properties so after applying, it quickly penetrates even areas that are difficult to access.
Ventajas
Usable up to 170 °C
Optimal wear and corrosion protection
High load-bearing capacity and very good adhesive properties
Excellent resistance to media and compatible with most plastics
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo