Grasso lubrificante sintetico ad alta prestazione, utilizzabile sino a 180 °C
VGS 180
Descrizione del prodotto
Lubrificante versatile, per elevate esigenze negli stampi per iniezione plastica. Ideale per la lubrificazione di estrattori, unità a carrello e boccole guida, così come di tutti i componenti mobili e scorrevoli per stampi.
Vantaggi
Temperatura di utilizzo sino a 180 °C (per breve tempo a 200 °C)
Lubrificazione a lungo termine
Elevata protezione contro l'usura e la corrosione
Eccellente consistenza e reazione alla temperatura
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali