Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Vollsynthetisches Hochleistungs-Sprühfett bis 170 °C
VGS 170 S
Produktbeschreibung
Hochleistungssprühfett mit breitem Einsatzgebiet im Formen- und Stanzwerkzeugbau, wie der Schmierung von Schiebern, Auswerfern und Führungen, sowie zur Wartung von Maschinen und Anlagen. Das Fett besitzt beim Aufsprühen gute Kriecheigenschaften und ist dadurch auch für den Einsatz an schwer zugänglichen Schmierstellen geeignet.
Vorteile
Einsatztemperatur bis 170 °C
Optimaler Verschleiß- und Korrosionsschutz
Hohes Lastaufnahmevermögen und sehr gute Hafteigenschaften
Exzellent medienbeständig und verträglich mit den meisten Kunststoffen
Dose vor Gebrauch schütteln. Schmierstelle gründlich reinigen und aus ca. 20cm Entfernung dünn und gleichmäßig aufsprühen. Ein dicker Auftrag sollte vermieden werden.
Eigenschaften
VGS 170 S
Wert
Prüfverfahren
Farbe
beige
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
170 °C
Dichte
0,72 g/cm³
DIN 51 757
Grundöl
Polyalphaolefin
Tropfpunkt
> 300 °C
DIN ISO 2176
Verdicker
Calciumsulfonat-Komplex
NLGI-Klasse
2
DIN 51818
Walkpenetration
250 - 280 mm²/s
Downloads
Hier können Sie sich das Datenblatt zum Produkt als PDF herunterladen.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen