Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Retenedor, resistencia alta, viscosidad media

VBA 6M48

Descripción del producto

Adhesivo monocomponente anaeróbico de resistencia alta para encolar casquillos y cojinetes metálicos que serán sometidos a esfuerzos grandes. El adhesivo no contiene disolventes, es resistente al calor y a los agentes químicos. Cura dentro de la grieta fijando los componentes de forma permanente, incluso cuando se trata de sustratos pasivos.

Ventajas

  • Unión permanente que solo puede despegarse si se calienta
  • Para roscas hasta M20 y grietas de hasta 0,15 mm de anchura
  • Alta resistencia a agentes químicos
  • Resistente a vibraciones y choques
  • Se puede usar en sustratos pasivos

Aquí tiene la ficha de datos de seguridad e información sobre adhesivos anaeróbicos.

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Envase
Contenido
Unid./unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
Botella 50ml 1 VBA 6M48/  1/  50 41.00 €
Botella 50ml 6 VBA 6M48/  6/  50 205.00 €
Botella 50ml 12 VBA 6M48/12/  50 410.00 €

Información del producto

Características

VBA 6M48 Valor Método de ensayo
Color Verde DIN ISO 2049
Temperatura máxima 175 °C      
Base Éster dimetilacrílico      
Densidad 1.1 g/cm³ DIN EN 524
Anchura máxima de la grieta: 0.15 mm      
Resistencia final después de 6 h a temperatura ambiente, en acero
Par residual de desmontaje 60 Nm DIN EN 15865
Resistencia funcional después de 1-2 h a temperatura ambiente, en acero
Tamaño máximo de la rosca: M20      
Firmeza inicial después de 1-7 min a temperatura ambiente, en acero
Resistencia resistencia alta     
Par de rotura de desmontaje 48 Nm DIN EN 15865 (sin pretensado)
Resistencia a la compresión/cortadura: 34 N/mm² DIN EN 15337
Viscosidad 500 mPas Brookfield (25 °C)

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Aquí puede descargar la hoja informativa del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Descargue aquí la ficha de datos de seguridad del producto como PDF.
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual