Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

 
 

Fügeverbindung, hochfest und mittelviskos

VBA 6M48

Produktbeschreibung

Hochfester, anaerober Einkomponentenklebstoff zur Befestigung von stark beanspruchten, metallischen Einklebebuchsen und Lagern. Der lösungsmittelfreie Klebstoff ist gegen Wärme und chemische Einflüsse beständig. Er härtet, auch auf passiven Materialien, im Klebespalt aus und fixiert die zu verklebenden Bauteile dauerhaft.

Vorteile

  • Dauerhafte, nur durch Erhitzen lösbare Verklebung
  • Gewinde bis M20 und Spaltüberbrückung bis 0,15 mm
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
  • Beständig gegen Vibrations- und Stoßbelastungen
  • Auch bei passiven Werkstoffen einsetzbar

Das Sicherheitsdatenblatt und Informationen zu anaeroben Klebstoffen finden Sie hier.

Produktauswahl

Produktinformationen

Produktempfehlungen

Produktauswahl

Gebinde
Inhalt
Stk./VPE Stk.
Nr. Preis / Stück Menge
Flasche 50ml 1 VBA 6M48/  1/  50 41,00 €
Flasche 50ml 6 VBA 6M48/  6/  50 205,00 €
Flasche 50ml 12 VBA 6M48/12/  50 410,00 €

Produktinformationen

Eigenschaften

VBA 6M48 Wert Prüfverfahren
Farbe grün DIN ISO 2049
Maximale Temperatur 175 °C      
Basis Dimethacrylatester      
Dichte 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximale Spaltüberbrückung 0,15 mm      
Endfestigkeit nach 6 h bei Raumtemperatur, auf Stahl
Weiterdrehmoment 60 Nm DIN EN 15865
Funktionsfestigkeit nach 1-2 h bei Raumtemperatur, auf Stahl
Maximaler Gewindedurchmesser M20      
Handfestigkeit nach 1-7 min bei Raumtemperatur, auf Stahl
Festigkeit hochfest     
Losbrechmoment 48 Nm DIN EN 15865 (ohne Vorspannung)
Druckscherfestigkeit 34 N/mm² DIN EN 15337
Viskosität 500 mPas Brookfield (25 °C)

Downloads

Hier können Sie sich das Datenblatt zum Produkt als PDF herunterladen.

PDF öffnen

Hier können Sie sich das Infoblatt zum Produkt als PDF herunterladen.

PDF öffnen

Hier können Sie sich das Sicherheitsdatenblatt zum Produkt als PDF herunterladen.
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
Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version