Kontakt

Za Vas smo dostupni od ponedeljka do petka od 8:00 do 17:00 časova. Preko ovog linka možete pronaći kontakt osobe za Vaš region.

Sedište u Wolfurtu
+43 5574 6706-0

Vaše kontakt osobe

Korpa {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikal   Izmena pregleda korpe

Primedba

Slika Artikal kom. Cena za jedan komad Ukupna cena Ukupna cena uklj. popust
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

:  Prijavite se da biste videli svoje cene i nastavili da naručujete.

 
 

Sredstvo za učvšćivanje, visoka čvrstoća i srednja viskoznost

VBA 6M48

Opis proizvoda

Visoke čvrstoće, jednokomponentna masa za lepljenje čaura i ležajeva koji su izloženi visokim pritiscima. Masa nije rastvarajuća, otporna na visoke temperature i hemikalije. Nakon učvršćenja veze formira se čvrsti sloj u zazoru i osigurava komponente (čak i kod pasivnih materijala) čvrstom vezom.

Prednosti

  • Trajni spoj lepljenjem, koji se može rastaviti samo zagrevanjem.
  • Navoji do M20 i premošćenje zazora do 0,15 mm
  • Visoka postojanost na hemijske uticaje
  • Postojano protiv vibracija i opterećenja udarom
  • Može se primeniti i kod pasivnih radnih materijala

Preuzmite E bezbednosni list pored odgovarajućeg proizvoda na www.meusburger.com

Izbor proizvoda

Informacije o proizvodima

Preporuke za proizvod

Izbor proizvoda

Pakovanje
Sadržaj
Kom. / pakovanju pce.
Br. Cena / komad Količina
Flaša 50ml 1 VBA 6M48/  1/  50 41,00 €
Flaša 50ml 6 VBA 6M48/  6/  50 205,00 €
Flaša 50ml 12 VBA 6M48/12/  50 410,00 €

Informacije o proizvodima

Karakteristike

VBA 6M48 Cena Metode ispitivanja
Boja zelen DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura 175 °C      
Baza dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,15 mm      
Curing time for full strength 6 h at room temperature, on steel
Residual torque 60 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 1-2 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M20      
Curing time for fixture 1-7 min at room temperature, on steel
Strength high strength     
Breakaway torque 48 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 34 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 500 mPas Brookfield (25 °C)

Preuzimanja

Podatak o proizvodu možete preuzeti ovde u PDF formatu

Otvori PDF

Ovde možete preuzeti informativni list za proizvod kao PDF.

Otvori PDF

Bezbednosni list u PDF formatu možete preuzeti ovde.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version