Gli steli del pistone con guarnizione doppia e paraolio aggiuntivo permettono un utilizzo pulito. Le guarnizioni standard FKM (Viton®) permettono una temperatura di utilizzo sino a 180°C. Lo stelo del pistone temprato e rettificato offre una protezione ottimale e una lunga durata. Grazie alla filettatura di estrazione, il cilindro può essere smontato in modo semplice e veloce.
Il cilindro ad incasso con flangia è disponibile a magazzino con diametro del pistone da 16 mm a 50 mm in varie lunghezze della corsa. I dati CAD possono essere scaricati con pochi click dallo shop online.
Montaggio
La struttura compatta e intelligente del nuovo cilindro ad incasso consente spazi di montaggio ristretti e quindi una massima libertà di configurazione durante la progettazione dello stampo. Il cilindro può essere posizionato sopra o all’interno dello stampo.
Per eseguire il montaggio, è necessario realizzare un foro con due diametri diversi. Questo per evitare un danno delle guarnizioni viton, dato dal foro trasversale, durante il montaggio del cilindro ad incasso.
Informazioni tecniche
Olio idraulico
La Meusburger raccomanda l’olio idraulico HLP 46 (ISO-grado di viscosità VG 46) secondo DIN 51 524. L’uso di un olio a bassa viscosità può provocare perdite.
Pulizia del sistema idraulico
Prima della messa in funzione, pulire accuratamente il sistema idraulico. Infatti, lo sporco e i trucioli delle tubature e delle piastre possono provocare danni. Riempire solo con olio pulito e puro.
Funzionamento sincrono
Se l’esatto funzionamento sincrono di due o più cilindri è importante per la funzione, deve essere garantita un’alimentazione uniforme dell’olio.
Spurgo del sistema idraulico
Un sistema idraulico deve essere spurgato dopo ogni smontaggio. Si raccomanda di eseguire lo spurgo del sistema anche dopo ogni utilizzo. Le bolle d’aria nel sistema possono impedire il corretto funzionamento e causare danni.
Consiglio: Montare le viti di spurgo nel punto più alto del sistema idraulico.
Evitare le forze laterali sullo stelo del pistone
Per garantire un funzionamento regolare, sullo stelo del pistone non deve agire nessuna forza laterale. La parte da movimentare, azionata dal cilindro, deve essere guidata. Lo stelo del pistone deve essere disaccoppiato dalle forze laterali tramite il raccordo o un altro componente.
Applicazioni di tranciatura
Questi tipi di cilindri non sono adatti per applicazioni di tranciatura.