Los vástagos equipados con juntas de doble efecto y rascador garantizan un funcionamiento limpio, mientras que las juntas FKM (Viton®) de serie admiten temperaturas de uso de hasta 180 °C. Los vástagos templados y rectificados del pistón ofrecen una excelente protección contra daños y, por tanto, una larga vida útil. Gracias a la rosca de extracción el cilindro puede desmontarse rápida y fácilmente.
El cilindro de montaje con brida está disponible en almacén en distintas longitudes con un pistón de 16 a 50 mm de diámetro. Con solo unos clics puede acceder y descargarse los datos CAD en la tienda electrónica.
Montaje
Gracias a su diseño compacto e ingenioso, el nuevo cilindro de montaje con brida puede instalarse en espacios muy reducidos, en superficie o a ras, y le ofrece la máxima flexibilidad a la hora de componer los moldes.
Para el montaje, debe hacerse en la placa un alojamiento de dos niveles, que evitará que la junta tórica se dañe con el taladro transversal al instalar el cilindro.
Información técnica
Aceite hidráulico
Meusburger recomienda el aceite hidráulico HLP 46 (grado de viscosidad ISO: VG 46) según DIN 51 524. Con un aceite de menor viscosidad podrían producirse fugas.
Limpieza del sistema hidráulico
Antes de ponerlo en marcha, limpie bien el sistema hidráulico, ya que la suciedad y las virutas de los tubos y las placas podrían ocasionar daños. Rellénelo únicamente con aceite limpio y puro.
Funcionamiento sincronizado
Si se requiere un funcionamiento perfectamente sincronizado de varios cilindros debe asegurarse un suministro de aceite constante.
Purga del sistema hidráulico
Los sistemas hidráulicos deben purgarse cada vez que se cambien o desmonten, aunque es recomendable efectuar también purgas frecuentes tras su puesta en marcha, puesto que las burbujas de aire pueden afectar a su funcionamiento y provocar daños.
Consejo: Coloque los tornillos de purga en el punto más alto del sistema hidráulico.
Evite fuerzas laterales en el vástago
Para garantizar un perfecto funcionamiento no debe haber fuerzas laterales que actúen sobre el vástago del pistón. La parte que va a moverse debe estar guiada y el vástago debe quedar libre de fuerzas laterales gracias al acoplamiento o a otro componente.
Aplicaciones de punzonado
Este tipo de cilindro no es adecuado para matrices de punzonado.