![](/FR/CH/media/DIM_PRO_CLA_produktmerkmale-E7048_INT.png)
Les tiges de piston doublement calfeutrées disposent d’une bande de guidage supplémentaire pour un fonctionnement propre et les joints FKM (Viton®) en série permettent des températures d’utilisation jusqu’à 180 °C. La tige de piston trempée et rectifiée offre une protection optimale et une longue durée de vie. Les taraudages de chasse permettent de démonter le cylindre simplement et de manière rapide.
Le vérin à implanter avec flasque est disponible en stock avec un diamètre de piston de 16 mm à 50 mm et dans différentes longueurs de course. Les données DAO sont disponibles au téléchargement en quelques clics à peine dans notre boutique en ligne.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E7048_INM.png)
Assemblage
La forme de construction compacte et intelligente du nouveau vérin à implanter avec flasque permet des espaces restreints et ainsi une liberté de conception maximale lors de la construction d’outils. Le montage peut être effectué de manière apparente ou encastrée.
Pour le montage il faut intégrer dans la plaque un alésage d’implantation comportant deux diamètres. Ceci évite un endommagement de l’anneau torique lors du montage du vérin à flasque par le forage transversal.
Informations techniques
Huile hydraulique
Meusburger recommande l’huile hydraulique HLP 46 (ISO-grade de viscosité VG 46) selon la norme DIN 51 524. L’emploi d’une huile de viscosité plus faible peut provoquer des fuites.
Rinçage du système hydraulique
Avant la mise en service du système hydraulique il est conseillé de le rincer soigneusement parce que des salissures et des copeaux d’acier provenant de l’installation des tuyaux ou des plaques peuvent entraîner des dommages. Ne le remplissez qu’avec de l’huile propre et pure.
Synchronisation
Si un fonctionnement synchrone précis de deux ou plusieurs cylindres est essentiel au fonctionnement, une arrivée d'huile régulière doit être garantie.
Purge du système hydraulique
Un système hydraulique doit être purgé après toute modification. Il est recommandé de réaliser régulièrement des purges également après la mise en service du système. Des bulles d’air dans le système peuvent empêcher le bon fonctionnement et entraîner des dommages.
Conseil : Placez des vis de purge à l’endroit le plus élevé du système hydraulique.
Éviter des forces latérales sur la tige de piston
Pour garantir un fonctionnement sans faille, aucune force latérale ne doit s’exercer sur la tige de piston. La pièce à déplacer doit être guidée. La tige de piston doit être découplée des forces latérales par le coupleur ou un autre composant.
Applications de découpe
Ces types de vérins ne sont pas adaptés aux applications de découpe.