![](/PL/PL/media/DIM_PRO_CLA_produktmerkmale-E7048_INT.png)
Podwójnie uszczelnione tłoczysko z dodatkowym zabezpieczeniem gwarantuje czystą pracę, przy czym standardowe uszczelnienie FKM (Viton®) umożliwia zastosowanie w temperaturach do 180°C. Hartowane i szlifowane tłoczysko zapewnia optymalną ochronę, a tym samym długą żywotność urządzenia. Siłownik można szybko i łatwo zdemontować za pomocą gwintu wymuszającego.
Siłownik hydrauliczny do zabudowy z kołnierzem jest dostępny z magazynu ze średnicą tłoka od 16 mm do 50 mm w różnych długościach skoku. Dane CAD można pobrać na stronie internetowej przy pomocy kliku kliknięć.
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_STD_E7048_INM.png)
Montaż
Kompaktowa i przemyślna konstrukcja nowego siłownika do zabudowy z kołnierzem, wymaga bardzo niewielkiej przestrzeni montażowej, a tym samym zapewnia maksymalną swobodę projektowania narzędzia. Możliwe jest mocowanie w oprawie lub w zagłębieniu.
W przypadku montażu w płycie wykonywany jest dwustopniowy otwór. Zapobiega to uszkodzeniu o-ringu przy obróbce otworu poprzecznego podczas instalacji siłownika.
Informacje techniczne
Olej hydrauliczny
Firma Meusburger zaleca olej hydrauliczny HLP 46 (klasa lepkości ISO VG 46) zgodnie z DIN 51 524. W przypadku zastosowania oleju o niższej lepkości może dojść do wycieku.
Płukanie układu hydraulicznego
Przed uruchomieniem należy dokładnie przepłukać układ hydrauliczny, ponieważ zanieczyszczenia i wióry z przewodów rurowych i płyt mogą spowodować uszkodzenia. Wypełnić wyłącznie czystym olejem.
Tryb pracy synchronicznej
Jeśli dla prawidłowego funkcjonowania ważna jest dokładna synchroniczna praca dwóch lub więcej siłowników, należy zapewnić równomierne zasilanie olejem.
Odpowietrzanie układu hydraulicznego
Układ hydrauliczny musi być odpowietrzany po każdej przebudowie. Zaleca się regularne odpowietrzanie układu, również po jego uruchomieniu. Pęcherzyki powietrza w systemie mogą zakłócić jego działanie i spowodować uszkodzenia.
Wskazówka: W tym celu należy umieścić śruby odpowietrzające w najwyższym punkcie układu hydraulicznego.
Unikanie oddziaływania sił bocznych na tłoczysko
Aby zapewnić sprawne działanie, nie mogą oddziaływać na tłoczysko żadne siły boczne. Przesuwany element musi być odpowiednio prowadzony. Tłoczysko musi być odłączone od działania sił bocznych za pomocą sprzęgła lub innego elementu.
Zastosowanie w branży narzędzi wykrawających
Tego typu siłowniki nie nadają się do narzędzi wykrawających.