Una grande varietà di opzioni
![](/IT/CH/media/IMG_DIS_F-Platten-N-Normstab-Einlagern-1_MS.jpg)
Le nostre barre standard (larghezza/lunghezza segate con sovrametallo di +4/+6 mm, spessore rettificato planetare con sovrametallo di +0,40/+0,45 mm) sono disponibili in numerose versioni con lunghezze di 300, 500, 800 e 1200 mm e in larghezze sino a 800 mm. Anche le nostre barre di precisione sono disponibili in varie dimensioni e qualità di acciaio. A differenza delle barre standard, la larghezza delle barre di precisione viene fresata parallelamente con tolleranze ristrette. Inoltre, la nostra gamma comprende barre tonde per inserti di forma e perni, per elementi da taglio così come per la costruzione di macchine e attrezzature, in varie lunghezze da 16 a 1500 mm. È possibile ordinare direttamente a magazzino anche barre tonde già temprate.
Assistente per la selezione del materiale
Come trovare il materiale giusto? Non è sempre facile trovare la soluzione giusta nel nostro ricco assortimento di materiali. Approfittate della facilità di utilizzo e dei filtri di ricerca specifici per gli utenti del nostro assistente per la selezione del materiale.
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_ASM_Werkstoff-Auswahlhilfe_INM.jpg)
Barre di qualità a basso rischio di deformazione
![](/IT/CH/media/IMG_PRD_Rohstaebe-2_MS.jpg)
Per ottenere la migliore qualità possibile, non solo ci affidiamo alla precisa produzione interna di piastre e barre, ma anche ai nostri forni di distensione con una capacità totale di 240 tonnellate. Grazie al trattamento termico di distensione, garantiamo lavorazioni successive con distorsioni ridotte. La struttura è priva di punti duri, per cui si evita la rottura improvvisa dell’utensile. Prima ancora del trattamento termico di distensione, sottoponiamo le piastre grezze ad un’analisi spettrale e ad un test di resistenza, garantendo così la fornitura delle migliori materie prime. Anche per il controllo finale della qualità utilizziamo uno dei dispositivi di misura più precisi sul mercato.
Il trattamento termico corretto per il vostro successo
Non tutti i trattamenti termici di distensione sono uguali. Infatti, solo una corretta esecuzione del processo di distensione garantisce il risultato finale desiderato. Per questo la Meusburger utilizza i propri forni di distensione da circa 30 anni.
![](/IT/CH/media/IMG_PRD_Gluehofen-5_MS.jpg)
Disponibilità a magazzino
![](/IT/CH/media/IMG_DIS_Staebe-1_IN.jpg)
Il nostro grande magazzino centrale di normalizzati si trova presso la nostra sede centrale in Austria. Come tutti gli articoli della gamma, anche le barre possono essere spedite in brevissimo tempo, grazie ad un’efficiente rete logistica. La Meusburger può quindi garantire tempi di consegna molto brevi, anche per le larghezze speciali configurabili. Grazie allo spessore rettificato parallelamente, le barre possono essere ulteriormente lavorate in modo rapido ed economico. In questo modo, non perdete tempo e potete realizzare i vostri progetti il più rapidamente possibile.
Scoprite la nostra gamma
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_N-Staebe_INT.png)
Le nostre barre normalizzate, impiegabili universalmente, sono disponibili in diverse misure e qualità di materiale. Ideali per la produzione di lardoni di guida, piastra di contrasto, carrelli ecc. Larghezza e lunghezza segate con sovrametallo e spessore rettificato.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-P_INT.png)
Le nostre barre di precisione disponibili in numerose dimensioni e qualità di acciaio, sono ideali per la produzione di piastre porta-punzoni, piastre trancianti, piastre di guida, piastre di pressione ecc. Larghezza fresata parallelamente, lunghezza segata con sovrametallo e spessore rettificato.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-NR-2_INT.png)
Nella nostra gamma, trovate pezzi tondi per svariate applicazioni nella costruzione di stampi, utensili, macchine e attrezzature. Il diametro viene laminato a caldo o pelato e la lunghezza viene segata con sovrametallo. I materiali 1.2210 e 1.7131 vengono forniti con tolleranza h9.