Široká škála možností
![](/CS/CZ/media/IMG_DIS_F-Platten-N-Normstab-Einlagern-1_MS.jpg)
Naše normované tyče (šířka/délka řezaná s přídavkem +4/+6mm, tloušťka segmentově broušená s přídavkem +0,40/+0,45mm) si můžete vybrat v délkách 300, 500, 800 a 1200mm a v mnoha provedeních až do šířky 800mm. Přesné tyče jsou rovněž k dispozici skladem v různých rozměrech a kvalitách oceli. Na rozdíl od normovaných tyčí jsou navíc na šířku paralelně frézovány v úzkých tolerancích. Kromě toho najdete v našem sortimentu kulatiny pro vložky a jádra forem, pro střižné elementy i pro díly pro stavbu strojů a přípravků a to v různých délkách od 16 do 1500mm. Můžete si také objednat již kalené kulatiny, které jsou k dispozici skladem.
Průvodce pro výběr materiálu
Jak najít vhodný materiál? Není vždy zcela snadné vybrat z tak široké nabídky ten správný materiál. Využijte uživatelsky příjemné rozhraní a specificky zaměřené vyhledávací filtry našeho průvodce pro výběr materiálu.
![](/CS/CZ/media/DRW_PRO_ASM_Werkstoff-Auswahlhilfe_INM.jpg)
Kvalitní tyče s minimální mírou deformací
![](/CS/CZ/media/IMG_PRD_Rohstaebe-2_MS.jpg)
Pro dosažení co nejlepší kvality našich desek a tyčí se spoléháme nejen na vlastní přesnou výrobu, ale také na naše žíhací pece s celkovou kapacitou 240 tun. Díky žíhání ke snížení pnutí zaručujeme následné opracování tyčí s minimální mírou deformací. Tvrdá místa ve struktuře jsou vyloučena a nedochází tak k náhlému zlomení nástroje. Ještě před žíháním ke snížení vnitřního pnutí podrobujeme hrubé plechy spektrální analýze a pevnostním zkouškám, čímž zaručujeme nejlepší výchozí materiály. Také pro finální kontrolu kvality používáme jedno z nejpřesnějších měřících zařízení dostupných na trhu.
Správné žíhání pro Váš úspěch
Není žíhání jako žíhání - pouze při dodržení správného procesu provedení může být zaručen požadovaný výsledek. Právě proto využívá Meusburger již 30 let své vlastní žíhací pece.
![](/CS/CZ/media/IMG_PRD_Gluehofen-5_MS.jpg)
Dostupnost ze skladu
![](/CS/CZ/media/IMG_DIS_Staebe-1_IN.jpg)
Náš velký centrální sklad standardizovaných dílůse nachází v našem hlavním sídle v Rakousku. Stejně jako všechny položky ze sortimentu jsou i tyče připraveny pro expedici v nejkratším možném čase a k Vám se dostávají prostřednictvím optimálně propojených logistických partnerů. Společnost Meusburger tak může zaručit nejrychlejší dodací lhůty – a to i v případě konfigurovatelných speciálních šířek. Díky paralelně broušené tloušťce je možné tyče dále obrábět nejen hospodárně, ale také s úsporou času. Díky tomu neztrácíte čas a své projekty můžete realizovat co nejrychleji.
Seznamte se s naším sortimentem
![](/CS/CZ/media/PIC_PRO_GRP_N-Staebe_INT.png)
Naše univerzálně použitelné normované tyče jsou k dostání v různých rozměrech a kvalitách materiálů. Vhodné pro vodící lišty, dorazy, přítlačné desky, šíbry atd. Šířka a délka je s přídavkem řezaná a v síle broušená.
![](/CS/CZ/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-P_INT.png)
Také naše přesné tyče v různých rozměrech a kvalitách oceli se mnohokrát osvědčily pro výrobu vodicích lišt, dorazů, přítlačných desek, posuvných dílů atd. Šířka paralelně frézovaná, délka řezaná s přídavkem a síla broušená.
![](/CS/CZ/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-NR-2_INT.png)
V našem sortimentu najdete také kulatiny pro různé aplikace ve výrobě forem, nástrojů, strojů a přípravků. Průměr je válcovaný za tepla, příp. loupaný a délka řezaná s přídavkem. Materiály 1.2210 a 1.7131 jsou dodávány v toleranci h9.