Des possibilités variées
![](/FR/CH/media/IMG_DIS_F-Platten-N-Normstab-Einlagern-1_MS.jpg)
Nous proposons nos barres standards (largeur/longueur sciées avec un excédent de +4/+6 mm ; épaisseur avec rectification planétaire et un excédent de +0,40/+0,45 mm) en nombreuses versions dans les longueurs 300, 500, 800 et 1 200 mm et une largeur de jusqu’à 800 mm. Nos barres de précision elles aussi sont disponibles en stock dans différentes dimensions et nuances d’acier. Contrairement à la largeur des barres standards, la largeur des barres de précision est fraisée parallèlement dans d’étroites tolérances. De plus, vous trouverez dans notre gamme des barres rondes pour les inserts et noyaux de moule et les éléments de découpe ainsi que pour le domaine de la construction de machines et de gabarits dans différentes longueurs de 16 à 1 500 mm. Vous pouvez aussi commander des barres rondes déjà trempées directement de notre stock.
Assistant de sélection des matériaux
Comment trouver le matériau approprié ? Il n’est pas toujours facile de faire le bon choix parmi notre vaste de gamme de matériaux. Profitez de la simplicité d’utilisation ainsi que des filtres de recherche spécifiques de notre assistant de sélection des matériaux.
![](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_Werkstoff-Auswahlhilfe_INM.jpg)
Des barres de qualité à faible déformation
![](/FR/CH/media/IMG_PRD_Rohstaebe-2_MS.jpg)
Afin d’atteindre la meilleure qualité possible, nous misons non seulement sur la fabrication interne précise de nos plaques et barres, mais aussi sur nos propres fours de détensionnement avec une capacité totale de 240tonnes. Le recuit de stabilisation vous garantit un usinage ultérieur des barres à faible risque de déformation. Il n’y a pas de points durs dans la structure; une cassure d’outil brusque est donc empêchée. Même avant le recuit de stabilisation, nous soumettons les plaques brutes à une analyse spectrale et un contrôle de dureté pour fournir ainsi les meilleures matières premières. Enfin, Meusburger utilise aussi un des équipements de mesure les plus précis sur le marché pour le contrôle de qualité final.
Le recuit de stabilisation correct pour votre succès
Il y a recuit de stabilisation et recuit de stabilisation – car seule la bonne exécution du processus de recuit garantit le résultat final souhaité. C’est pourquoi Meusburger utilise ses propres fours de détensionnement depuis une trentaine d’années.
![](/FR/CH/media/IMG_PRD_Gluehofen-5_MS.jpg)
Disponibilité en stock
![](/FR/CH/media/IMG_DIS_Staebe-1_IN.jpg)
Notre grand stock d’éléments standards se trouve à notre siège social en Autriche. Comme tous les articles de la gamme, les barres elles aussi sont préparées en un minimum de temps et expédiées chez vous par des partenaires en logistique bien implantés. Ainsi, nous sommes en mesure de vous garantir des délais de livraison très courts, même pour les largeurs sur mesure configurables. L’épaisseur parallèlement rectifiée permet en plus un traitement ultérieur rapide et économique. Vous ne perdez donc pas de temps et pouvez réaliser vos projets le plus rapidement possible.
Découvrez notre gamme
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_N-Staebe_INT.png)
Les barres standards pour application universelle sont disponibles en dimensions et matières variées. Adaptées aux rails de guidage, butées, plaquettes d’usure, tiroirs, etc. Largeur et longueur sciées avec excédent, épaisseur rectifiée.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-P_INT.png)
Nos barres de précision, dans diverses dimensions et nuances d’acier, ont également fait leurs preuves maintes fois pour les rails de guidage, butées, plaquettes d’usure, tiroirs, etc. Largeur fraisée en parallèle, longueur sciée avec excédent et épaisseur rectifiée.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-NR-2_INT.png)
Nous vous proposons aussi des barres rondes pour tous types d’application dans les domaines de la construction de moules, d’outillages, de machines et de gabarits. Le diamètre est laminé à chaud ou écroûté, la longueur est sciée avec excédent. Les matériaux 1.2210 et 1.7131 sont livrés avec la tolérance h9.