Un sinfín de posibilidades
![](/ES/ES/media/IMG_DIS_F-Platten-N-Normstab-Einlagern-1_MS.jpg)
Nuestras barras estándar (ancho/largo serrados con excedente de +4/+6 mm, espesor con rectificado de vaso y sobremedida de +0,40/+0,45 mm) se fabrican en 300, 500, 800 y 1200 mm de longitud y en diversas variantes de hasta 800 mm de anchura. Tenemos asimismo existencias de barras de precisión en varias dimensiones y calidades de acero. A diferencia de las estándar, se suministran además con el ancho fresado en paralelo con tolerancias ajustadas. Tampoco faltan en el catálogo barras redondas en longitudes de 16 a 1500 mm para insertos y machos de moldes, para elementos de corte de matrices y para piezas para maquinaria y utillajes. Disponemos incluso de barras redondas ya templadas.
Asistente de selección de materiales
¿Cómo dar con el material adecuado? Elegir la opción más apropiada entre nuestra amplia gama de materiales no siempre es sencillo. Ayúdese de nuestro asistente de selección de materiales; es fácil de usar y sus filtros de búsqueda los adapta el propio usuario.
![](/ES/ES/media/DRW_PRO_ASM_Werkstoff-Auswahlhilfe_INM.jpg)
Barras de calidad con un bajo riesgo de deformación
![](/ES/ES/media/IMG_PRD_Rohstaebe-2_MS.jpg)
Para lograr la mejor calidad, no solo apostamos por la producción propia y precisa de nuestras placas y barras, sino que contamos también con nuestros propios hornos de recocido, con una capacidad conjunta de 240 toneladas diarias. El recocido de estabilización asegura un bajo riesgo de deformación en el posterior mecanizado y evita que queden puntos duros en la estructura y, por tanto, que la herramienta se rompa de repente. Pero incluso antes de este recocido, sometemos las chapas gruesas a un análisis espectral y a un ensayo de resistencia con el fin de ofrecerle el mejor material de partida. Por último, para controlar la calidad final, empleamos uno de los dispositivos de medición más precisos del mercado.
La clave del éxito: un proceso de recocido intachable
El recocido de estabilización no es tan sencillo como puede parecer; solo con un proceso bien ejecutado se obtiene un resultado impecable. Por este motivo, Meusburger lleva alrededor de treinta años utilizando sus propios hornos.
![](/ES/ES/media/IMG_PRD_Gluehofen-5_MS.jpg)
Disponibilidad en almacén
![](/ES/ES/media/IMG_DIS_Staebe-1_IN.jpg)
Nuestro inmenso almacén central de elementos normalizados está ubicado en la planta central de Meusburger, en Austria. Como el resto de los artículos del catálogo, las barras se preparan sin dilación y se le envían rápidamente a través de una extensa red de recursos logísticos. De este modo, podemos garantizar la entrega en un plazo breve, incluso para anchuras especiales configurables. Puesto que el espesor de las barras se rectifica en paralelo, el mecanizado posterior es rentable y rápido. Así, no pierde un minuto y puede poner en marcha sus proyectos lo antes posible.
Descubra nuestra gama
![](/ES/ES/media/PIC_PRO_GRP_N-Staebe_INT.png)
Nuestras barras estándar de uso universal se encuentran disponibles en diferentes tamaños y materiales. Son idóneas para regletas guía, topes, placas sufrideras, correderas, etc. y se suministran con el ancho y el largo serrado con excedente y con el espesor rectificado.
![](/ES/ES/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-P_INT.png)
También nuestras barras de precisión de diferentes tamaños y calidades de acero han demostrado con creces su eficacia para regletas guía, topes, placas sufrideras, correderas, etc. Se suministran con el ancho fresado, el largo serrado con excedente y el espesor rectificado.
![](/ES/ES/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-NR-2_INT.png)
En nuestro catálogo encontrará también barras redondas para distintas aplicaciones de fabricación moldes, matrices, máquinas y utillajes. Tienen el diámetro laminado en caliente o descascarillado y el largo serrado con excedente. Los materiales 1.2210 y 1.7131 se suministran con tolerancia h9.