Vielfältige Möglichkeiten
Unsere Normstäbe (Breite/Länge mit Zugabe +4/+6 mm gesägt, Stärke mit Aufmaß +0,40/+0,45 mm kreuzgeschliffen) können in den Längen 300, 500, 800 und 1200 mm und in vielen Ausführungen bis 800 mm Breite ausgewählt werden. Auch die Präzisionsstäbe sind in verschiedenen Abmessungen und Stahlqualitäten ab Lager verfügbar. Im Gegensatz zu den Normstäben sind sie zusätzlich im Breitenmaß in engen Toleranzen parallel zueinander überfräst. Zudem finden Sie in unserem Sortiment Rundstäbe für Formeinsätze und -kerne, für Schneidelemente sowie für den Maschinen- und Vorrichtungsbau in verschiedenen Längen von 16 bis 1500 mm. Auch bereits gehärtete Rundstäbe können Sie ab Lager bestellen.
Werkstoff-Auswahlassistent
Wie finden Sie das passende Material? Es ist nicht immer ganz einfach, aus unserem umfangreichen Werkstoffsortiment die richtige Auswahl zu treffen. Profitieren Sie von der benutzerfreundlichen Bedienung sowie den anwenderbezogenen Suchfiltern unseres Werkstoff-Auswahlassistenten.
Verzugsarme Qualitätsstäbe
Um die beste Qualität zu erzielen, setzen wir nicht nur auf die präzise Eigenfertigung unserer Platten und Stäbe, sondern auch auf unsere eigenen Glühöfen mit 240 Tonnen Gesamtkapazität. Durch das Spannungsarmglühen garantieren wir eine verzugsarme Weiterverarbeitung der Stäbe. Harte Stellen im Gefüge sind ausgeschlossen und ein abrupter Werkzeugbruch wird dadurch vermieden. Bereits vor dem Spannungsarmglühen unterziehen wir die Grobbleche einer Spektralanalyse sowie einer Festigkeitsprüfung und liefern somit beste Ausgangsmaterialien. Auch bei der abschließenden Qualitätskontrolle arbeiten wir mit einem der genauesten Messmittel am Markt.
Wir glühen richtig für Ihren Erfolg
Spannungsarmglühen ist nicht gleich Spannungsarmglühen – denn nur die richtige Durchführung des Glühprozesses sorgt am Ende auch für das gewünschte Ergebnis. Deshalb setzt Meusburger seit rund 30 Jahren auf eigene Glühöfen.
Verfügbarkeit ab Lager
Am Hauptsitz in Österreich befindet sich unser großes zentrales Normalienlager. Wie alle Artikel aus dem Sortiment werden auch die Stäbe in kürzester Zeit kommissioniert und machen sich über bestens vernetzte Logistikpartner auf den Weg zu Ihnen. Somit können wir bei Meusburger schnellste Lieferzeiten garantieren – auch bei konfigurierbaren Sonderbreiten. Dank der parallel geschliffenen Stärke können die Stäbe nicht nur kostengünstig, sondern auch zeitsparend weiterverarbeitet werden. Dadurch verlieren Sie keine Zeit und können Ihre Projekte schnellstmöglich umsetzen.
Entdecken Sie unser Sortiment
Unsere universell einsetzbaren Normstäbe sind in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten erhältlich. Geeignet für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber usw. Breite und Länge mit Zugabe gesägt, Stärke geschliffen.
Auch unsere Präzisionsstäbe in verschiedenen Abmessungen und Stahlqualitäten haben sich bereits vielfach für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber usw. bewährt. In der Breite parallel gefräst, Länge mit Zugabe gesägt und Stärke geschliffen.
In unserem Sortiment finden Sie auch Rundmaterial für verschiedene Anwendungen im Formen-, Werkzeug-, Maschinen- und Vorrichtungsbau. Der Durchmesser ist warmgewalzt bzw. geschält und die Länge mit Zugabe gesägt. Die Werkstoffe 1.2210 und 1.7131 werden in der Toleranz h9 ausgeliefert.