Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra | 0 Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Favoritos — Media & Downloads

No hay ninguna entrada

Ir a Media & Downloads

Reducción de tensiones

Nuestra selecta gama facilita el material adecuado para cualquier aplicación.

1.2842 Steel for through hardening

Designation

DIN:90 MnCrV 8
AFNOR:90 MV 8
UNI:90 MnVCr 8 KU
AISI:≈ O2

Chemical composition:

C0.90
Si0.20
Mn2.00
Cr0.40
V0.10

Strength:

max. 230 HB
(≈ max. 780 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

33 W/m K


Character:

steel for through-hardening with good machinability and high wear resistance; low warping and high dimensional stability; with high toughness and through hardenability (uniform hardness for cross sections 40 mm)

Application:

cavity plates and inserts exposed to abrasive stress; cutting punches; wear plates, cutting dies and guiding plates; guiding rails


Treatment by

unusual:
Polishing, etching, nitriding » 1.2379

is possible:
EDM, hard chroming


Heat treatment:

Soft annealing:
680 to 720 °C for about 2 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 220 HB

Hardening:
790 to 820 °C
Quenching in oil/hot bath
Obtainable hardness: 63-65 HRC

Tempering:
slow heating (to avoid forming of cracks) to tempering temperature immediately after hardening; tempering twice with intermediate cooling down to 20 °C increases the steel's toughness

max. obtainable hardness after tempering: 58−60 HRC

Annealing graph:


Technical tip:
  • Steel grade 1.2510 is an adequate alternative with regards to its properties, machinability and dimensional stability after heat treatment

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2842

Abrir PDF

Folleto de materiales

Folleto de materiales

Póster de materiales

Póster de materiales
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual