Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Snižování pnutí

Náš vybraný sortiment umožňuje získat vhodný materiál téměř pro každé využití.

1.2842 Steel for through hardening

Designation

DIN:90 MnCrV 8
AFNOR:90 MV 8
UNI:90 MnVCr 8 KU
AISI:≈ O2

Chemical composition:

C0.90
Si0.20
Mn2.00
Cr0.40
V0.10

Strength:

max. 230 HB
(≈ max. 780 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

33 W/m K


Character:

steel for through-hardening with good machinability and high wear resistance; low warping and high dimensional stability; with high toughness and through hardenability (uniform hardness for cross sections 40 mm)

Application:

cavity plates and inserts exposed to abrasive stress; cutting punches; wear plates, cutting dies and guiding plates; guiding rails


Treatment by

unusual:
Polishing, etching, nitriding » 1.2379

is possible:
EDM, hard chroming


Heat treatment:

Soft annealing:
680 to 720 °C for about 2 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 220 HB

Hardening:
790 to 820 °C
Quenching in oil/hot bath
Obtainable hardness: 63-65 HRC

Tempering:
slow heating (to avoid forming of cracks) to tempering temperature immediately after hardening; tempering twice with intermediate cooling down to 20 °C increases the steel's toughness

max. obtainable hardness after tempering: 58−60 HRC

Annealing graph:


Technical tip:
  • Steel grade 1.2510 is an adequate alternative with regards to its properties, machinability and dimensional stability after heat treatment

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2842

Otevřít PDF

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálu - plakát

Kvality materiálu - plakát
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze