![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5040_INT.png)
Colonna di guida liscia per gli stampi grandi E 5040
- Materiale: 1.7131
- Durezza:≈ 62 HRC
- ISO 9182-3 (DIN 9833)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5130_INT.png)
Boccola guida di scorrimento con lubrificante solido e collare E 5130
- Materiale: 2.0598
- Durezza: ≈ 200 HB / Grafite
- t mass.: 200°C
![](/IT/CH/media/LOG_TTP_TechnikTipp_INT.png)
- Ottime caratteristiche di funzionamento in emergenza grazie agli inserti in grafite per un numero moderato di corse
- Combinabile con tutte le colonne guida
- Le boccole e i pezzi di tenuta sono intercambiabili secondo le norme DIN 9834/ISO 9448
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5132_INT.png)
E 5132Boccola per guida a scorrimento, con collare, autolubrificante
- Materiale: 1.1191
- Durezza: ≈ 25 HRC / Sint+MoS2
- ≈ DIN 9834 / ISO 9448
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5193_INT.png)
Supporto portaboccola per E 5130 E 5193
- Materiale: 1.1730
- Durezza:≈ 640 N/mm²
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5276_INT.png)
Pezzo di tenuta rettangolare E 5276
- Materiale: 1.0503
- Durezza: ≈ 600 N/mm²
- DIN 9832