![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5040_INT.png)
Columna guía lisa para matrices grandes E 5040
- Material: 1.7131
- Dureza:≈ 62 HRC
- ISO 9182-3 (DIN 9833)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5130_INT.png)
Casquillo guía deslizante con lubricante sólido y valona E 5130
- Material: 2.0598
- Dureza: ≈ 200 HB / grafito
- t máx.: 200 °C
![](/ES/MX/media/LOG_TTP_TechnikTipp_INT.png)
- Excelentes características para el funcionamiento en caso de emergencia con números de carreras reducidos gracias a los insertos de grafito
- Combinable con todas las columnas guía de Meusburger
- Casquillo y brida de amarre sustituibles según DIN 9834 / ISO 9448
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5132_INT.png)
E 5132Casquillo guía deslizante, autolubricado, con valona
- Material: 1.1191
- Dureza: ≈ 25 HRC / Sint+MoS2
- ≈ DIN 9834 / ISO 9448
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5193_INT.png)
Apoyo casquillo guía E 5193 para E 5130
- Material: 1.1730
- Dureza ≈ 640 N/mm²
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5276_INT.png)
Brida de amarre rectangular E 5276
- Material: 1.0503
- Dureza: ≈ 600 N/mm²
- DIN 9832