Design e proprietà delle guide di scorrimento in ferro sinterizzato
Il ferro sinterizzato è uno dei più antichi prodotti della metallurgia delle polveri. Nella sua produzione, le polveri metalliche di composizione e granulometria definite con precisione vengono prima pressate in forma ad alta pressione. Il risultato è il cosiddetto “green compact”. Durante il successivo processo di sinterizzazione, il “green compact” viene compattato e indurito al di sotto della temperatura di fusione. Durante questo processo, al pezzo in lavorazione viene data la porosità e la resistenza richieste. Per garantire un’elevata precisione dimensionale degli elementi di guida scorrevoli, alla fine viene eseguita una rettifica fine.
Grazie alla porosità del materiale, le guide di scorrimento in ferro sinterizzato hanno un notevole vantaggio rispetto ai cuscinetti a scorrimento massicci, poiché l’olio si raccoglie nei pori, che fungono da deposito dell’olio. In combinazione con il lubrificante solido MoS2 nello strato sinterizzato, si ottengono proprietà di scorrimento ottimali.
Grazie al calore di attrito, l’olio raggiunge la superficie di scorrimento e, durante il raffreddamento, si ritira nello strato sinterizzato. Inoltre, le guide di scorrimento in ferro sinterizzato sono caratterizzate da un’elevata resistenza all’usura e da ottime proprietà di scorrimento d’emergenza senza lubrificazione supplementare.
Elementi di guida scorrevoli in ferro sinterizzato alla Meusburger
Boccola di guida
Per le boccole, l’acciaio 1.0503 con 50 HRC serve come materiale portante per lo strato sinterizzato. Una zona di diffusione ottimale tra lo strato sinterizzato e quello d’acciaio garantisce un legame molecolare inseparabile. Le bussole di guida vengono utilizzate negli stampi per tranciatura con velocità di corsa di ca. 50 m/min e quando si verificano forze trasversali medie. Le boccole sono disponibili con collare (E 5122) nei diametri da 20 a 63 mm e per l’incollaggio (E 5152) nei diametri da 12 a 40 mm. L’olio ad alte prestazioni VLS 250 completamente sintetico è adatto alla rilubrificazione.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E6110SIN_INT.png)
Listello di guida piatto
Le guide piane in acciaio con superfici di scorrimento sinterizzate vengono utilizzate soprattutto nella costruzione di stampi grandi e stampi a transfer. Consentono le più elevate pressioni superficiali e le massime velocità di scorrimento. Le barre E 6110 SIN possono essere facilmente tagliate a misura e lavorate a seconda delle esigenze.
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_Sintermetall-Flachfuehrungsleiste-Fuehrung-S_MS.jpg)