Aufbau und Eigenschaften von Gleitführungen aus Sintereisen
Das Sintereisen gehört zu einem der ältesten Produkte der Pulvermetallurgie. Bei seiner Herstellung werden zunächst Metallpulver in genau definierter Zusammensetzung und Korngröße unter hohem Druck in Form gepresst. Daraus entsteht der sogenannte „Grünling". Beim anschließenden Sintern wird der Grünling unterhalb der Schmelztemperatur verdichtet und ausgehärtet. Das Werkstück erhält bei diesem Vorgang die erforderliche Porosität und Festigkeit. Um eine hohe Maßhaltigkeit der Gleitführungselemente zu garantieren, wird zum Schluss noch ein Feinschliff durchgeführt.
Dank der Porosität des Materials haben Gleitführungen aus Sintereisen einen wesentlichen Vorteil gegenüber den massiven Gleitlagern, da sich das Öl in den Poren sammelt und diese somit als Öl-Depot dienen. Kombiniert mit dem Festschmierstoff MoS2 in der Sinterschicht werden optimale Gleiteigenschaften erzielt.
Aufgrund der Reibung tritt das Öl an die Gleitoberfläche und durch die Kapillarwirkung zieht es sich bei Stillstand wieder in die Sinterschicht zurück. Zudem zeichnen sich die Gleitführungen aus Sintereisen durch hohen Widerstand gegen Verschleiß sowie sehr gute Notlaufeigenschaften ohne zusätzliches Schmieren aus.
Gleitführungselemente aus Sintereisen bei Meusburger
Führungsbuchsen
Bei den Buchsen dient der Stahl 1.0503 mit 50 HRC als Trägermaterial für die Sinterschicht. Durch eine optimale Diffusionszone zwischen der Sinterschicht und dem Stahlmantel wird eine untrennbare Molekularverbindung garantiert. Führungsbuchsen werden in Stanzwerkzeugen mit Hubgeschwindigkeiten von ca. 50 m/min und beim Auftreten von mittleren Querkräften eingesetzt. Die Buchsen sind mit Bund (E 5122) in den Durchmessern 20 bis 63 mm sowie zum Einkleben (E 5152) in den Durchmessern 12 bis 40 mm erhältlich. Zur Nachschmierung eignet sich das vollsynthetische Hochleistungsöl VLS 250.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E6110SIN_INT.png)
Flachführungsleisten
Speziell im Transfer- und Großwerkzeugbau werden Flachführungsleisten aus Stahl mit Sintergleitfläche verwendet. Sie erlauben höchste Flächenpressungen und maximale Gleitgeschwindigkeiten. Die Leisten E 6110 SIN können einfach nach Bedarf abgelängt und bearbeitet werden.
![](/DE/AT/media/IMG_PRO_Sintermetall-Flachfuehrungsleiste-Fuehrung-S_MS.jpg)