Konstrukcja i właściwości prowadzeń ślizgowych wykonanych ze spieków żelaza
Spiek żelaza jest jednym z najstarszych produktów metalurgii proszkowej. Przy jego produkcji proszki metaliczne o ściśle określonym składzie i wielkości ziaren są prasowane w matrycach pod wysokim ciśnieniem. W ten sposób powstaje tak zwana "surowa wypraska". Podczas kolejnego procesu spiekania wypraska jest zagęszczana i utwardzana poniżej temperatury topnienia. Podczas tego procesu materiał obrabiany uzyskuje wymaganą porowatość i wytrzymałość. W celu zagwarantowania wysokiej dokładności wymiarowej elementów prowadzenia, są one następnie precyzyjnie szlifowane.
Dzięki porowatości materiału prowadzenia ślizgowe wykonane ze spieku żelaza mają znaczną przewagę nad prowadzeniami z masywnych materiałów, ponieważ pory, w których gromadzi się olej służą jako rezerwuar oleju. W połączeniu ze smarem stałym MoS2 w warstwie spiekanej uzyskuje się optymalne właściwości ślizgowe.
Wzrost temperatury pod wpływem tarcia powoduje uwalnianie się oleju na powierzchnię, natomiast podczas postoju maszyny, wskutek efektu kapilarnego wnika on z powrotem do warstwy spiekanej. Ponadto prowadzenia ślizgowe wykonane ze spieku żelaza charakteryzują się wysoką odpornością na zużycie oraz bardzo dobrymi właściwościami w warunkach pracy awaryjnej, bez dodatkowego smarowania.
Elementy prowadzenia ślizgowego ze spieków żelaza firmy Meusburger
Tuleje prowadzące
W przypadku tulei, stal 1.0503 o twardości 50 HRC, służy jako materiał nośny dla warstwy spiekanej. Optymalna strefa dyfuzji pomiędzy warstwą spiekaną a płaszczem stalowym gwarantuje nierozłączne połączenie molekularne. Tuleje prowadzące stosowane są w narzędziach wykrawających o prędkości skoku ok. 50 m/min i przy występowaniu średnich sił poprzecznych. Tuleje te dostępne są w wersji z kołnierzem (E 5122), w średnicach 20 do 63 mm, oraz wersji przyklejanej (E 5152) w średnicach 12 do 40 mm. Do ponownego smarowania stosuje się syntetyczny wysokowydajny olej VLS 250.
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_STD_E6110SIN_INT.png)
Płaskie listwy prowadzące
Płaskie listwy prowadzące ze stali o spiekanych powierzchniach ślizgowych stosuje się zwłaszcza w narzędziach postępowych oraz wielkogabarytowych. Umożliwiają one najwyższe naciski powierzchniowe i maksymalne prędkości przesuwania. Listwy E 6110 SIN mogą być łatwo przycięte na długość i obrobione w zależności od potrzeb.
![](/PL/PL/media/IMG_PRO_Sintermetall-Flachfuehrungsleiste-Fuehrung-S_MS.jpg)